|
|
22750Engranajes planetarios para motores paso a paso |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónVersión:De un nivel.Indicación:Engranajes planetarios para motores paso a paso de tamaño NEMA 23 y NEMA 34. Adecuados para todas las posiciones de montaje. Sin mantenimiento gracias a la lubricación permanente. Los engranajes planetarios son autocentrantes, equipados con sistema de cambio de brida y compensación de longitudinal axial.Datos técnicos:Etapas de reducción: 1 Revoluciones de entrada nominales: 3000 rpm Revoluciones de entrada máx.: 6000 rpm Grado de protección: IP64 Vida útil: ~20000 h Posición de montaje: opcionalRango de temperatura:-25 °C a +90 °C (en un periodo de tiempo breve hasta +120 °C)Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | A | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | T | T1 | T2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22750-231004 | NEMA 23 | 47,14 | 55 | 10 | 25 | M04x8 | 33 | 40 | M4 | 23 | 18 | 5 | 29 | 39 | 27 | 11,2 | 3 | 12 | | | 9,630.88 MXN | | 22750-341003 | NEMA 34 | 69,6 | 85 | 14 | 40 | M05x10 | 52 | 65 | M5 | 30 | 25 | 8 | 39 | 64,5 | 31 | 16 | 5 | 12 | | | 11,611.04 MXN | |
Referencia | Relación de transmisión | Par de giro saliente máx. M Nm | Par de aceleración Nm
| Juego de torsión arcmin
| Rigidez torsional Nm/arcmin
| Eficiencia a plena carga %
| Fuerza radial máx. admisible N | Fuerza axial máx. admisible N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22750-231004 | 4:1 | 4 | 8 | 20 | 0,4 | 96 | 220 | 330 | | | 9,630.88 MXN | | 22750-341003 | 3:1 | 13 | 25 | 12 | 1,6 | 97 | 930 | 1080 | | | 11,611.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|