|
|
22007Árboles dentados perfil T |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Perfil en T estándar según DIN 7721-2, con división métrica (dentado trapezoidal). Para fabricar poleas dentadas propias.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Perfil | Número de dientes | D | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22007-05010 | T5 | 10 | 15,05 | 140 | 125 | | | 446.88 MXN | | 22007-05011 | T5 | 11 | 16,65 | 140 | 125 | | | 472.36 MXN | | 22007-05012 | T5 | 12 | 18,25 | 140 | 125 | | | 503.44 MXN | | 22007-05013 | T5 | 13 | 19,85 | 140 | 125 | | | 535.92 MXN | | 22007-05014 | T5 | 14 | 21,45 | 140 | 132 | | | 539.28 MXN | | 22007-05015 | T5 | 15 | 23,05 | 140 | 132 | | | 572.60 MXN | | 22007-05016 | T5 | 16 | 24,6 | 140 | 140 | | | 609.00 MXN | | 22007-05017 | T5 | 17 | 26,2 | 140 | 140 | | | 632.52 MXN | | 22007-05018 | T5 | 18 | 27,8 | 140 | 140 | | | 648.76 MXN | | 22007-05019 | T5 | 19 | 29,4 | 140 | 140 | | | 656.60 MXN | | 22007-05020 | T5 | 20 | 31 | 160 | 160 | | | 730.52 MXN | | 22007-05021 | T5 | 21 | 32,7 | 160 | 160 | | | 756.28 MXN | | 22007-05022 | T5 | 22 | 34,15 | 160 | 160 | | | 820.96 MXN | | 22007-05023 | T5 | 23 | 35,85 | 160 | 160 | | | 869.12 MXN | | 22007-05024 | T5 | 24 | 37,4 | 160 | 160 | | | 878.08 MXN | | 22007-05025 | T5 | 25 | 38,95 | 160 | 160 | | | 928.20 MXN | | 22007-05026 | T5 | 26 | 40,6 | 160 | 160 | | | 1,004.36 MXN | | 22007-05027 | T5 | 27 | 42,2 | 160 | 160 | | | 1,014.72 MXN | | 22007-05028 | T5 | 28 | 43,75 | 160 | 160 | | | 1,095.92 MXN | | 22007-05029 | T5 | 29 | 45,35 | 160 | 160 | | | 1,103.76 MXN | | 22007-05030 | T5 | 30 | 46,95 | 160 | 160 | | | 1,163.12 MXN | | 22007-05032 | T5 | 32 | 50,1 | 160 | 160 | | | 1,319.08 MXN | | 22007-05034 | T5 | 34 | 53,25 | 160 | 160 | | | 1,423.52 MXN | | 22007-05035 | T5 | 35 | 54,85 | 160 | 160 | | | 1,435.28 MXN | | 22007-05036 | T5 | 36 | 56,45 | 160 | 160 | | | 1,506.68 MXN | | 22007-05037 | T5 | 37 | 58,06 | 160 | 160 | | | 1,576.96 MXN | | 22007-05038 | T5 | 38 | 59,65 | 160 | 160 | | | 1,588.72 MXN | | 22007-05040 | T5 | 40 | 62,85 | 160 | 160 | | | 1,809.92 MXN | | 22007-05042 | T5 | 42 | 66 | 160 | 160 | | | 1,902.32 MXN | | 22007-05044 | T5 | 44 | 69,2 | 160 | 160 | | | 2,111.76 MXN | | 22007-05045 | T5 | 45 | 70,8 | 160 | 160 | | | 2,122.96 MXN | | 22007-05046 | T5 | 46 | 72,4 | 160 | 160 | | | 2,133.88 MXN | | 22007-05048 | T5 | 48 | 75,55 | 160 | 160 | | | 2,355.36 MXN | | 22007-05050 | T5 | 50 | 78,75 | 160 | 160 | | | 2,596.72 MXN | | 22007-05060 | T5 | 60 | 94,65 | 160 | 160 | | | 2,920.40 MXN | | 22007-05072 | T5 | 72 | 113,75 | 160 | 160 | | | 3,787.28 MXN | | 22007-05080 | T5 | 80 | 126,48 | 160 | 160 | | | 4,121.60 MXN | | 22007-05090 | T5 | 90 | 142,4 | 160 | 160 | | | 5,346.04 MXN | | 22007-05100 | T5 | 100 | 158,31 | 160 | 160 | | | 6,714.12 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Perfil | Número de dientes | D | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22007-10010 | T10 | 10 | 29,98 | 140 | 140 | | | 661.36 MXN | | 22007-10011 | T10 | 11 | 33,16 | 140 | 140 | | | 708.12 MXN | | 22007-10012 | T10 | 12 | 36,35 | 140 | 140 | | | 797.44 MXN | | 22007-10013 | T10 | 13 | 39,5 | 140 | 140 | | | 849.24 MXN | | 22007-10014 | T10 | 14 | 42,7 | 160 | 160 | | | 928.20 MXN | | 22007-10015 | T10 | 15 | 45,9 | 160 | 160 | | | 1,063.16 MXN | | 22007-10016 | T10 | 16 | 49,1 | 160 | 160 | | | 1,127.56 MXN | | 22007-10017 | T10 | 17 | 52,25 | 160 | 160 | | | 1,222.76 MXN | | 22007-10018 | T10 | 18 | 55,45 | 160 | 160 | | | 1,323.00 MXN | | 22007-10019 | T10 | 19 | 58,65 | 160 | 160 | | | 1,387.68 MXN | | 22007-10020 | T10 | 20 | 61,8 | 160 | 160 | | | 1,493.80 MXN | | 22007-10021 | T10 | 21 | 65 | 160 | 160 | | | 1,521.24 MXN | | 22007-10022 | T10 | 22 | 68,2 | 160 | 160 | | | 1,668.80 MXN | | 22007-10023 | T10 | 23 | 71,35 | 160 | 160 | | | 1,680.84 MXN | | 22007-10024 | T10 | 24 | 74,55 | 160 | 160 | | | 1,865.92 MXN | | 22007-10026 | T10 | 26 | 80,9 | 160 | 160 | | | 2,079.56 MXN | | 22007-10028 | T10 | 28 | 87,25 | 160 | 160 | | | 2,300.20 MXN | | 22007-10030 | T10 | 30 | 93,65 | 160 | 160 | | | 2,748.76 MXN | | 22007-10032 | T10 | 32 | 100 | 160 | 160 | | | 3,007.76 MXN | | 22007-10034 | T10 | 34 | 106,4 | 160 | 160 | | | 3,276.56 MXN | | 22007-10036 | T10 | 36 | 112,75 | 160 | 160 | | | 3,815.84 MXN | | 22007-10038 | T10 | 38 | 119,1 | 160 | 160 | | | 4,123.84 MXN | | 22007-10040 | T10 | 40 | 125,45 | 160 | 160 | | | 4,441.36 MXN | | 22007-10045 | T10 | 45 | 141,4 | 160 | 160 | | | 5,117.28 MXN | | 22007-10048 | T10 | 48 | 150,95 | 160 | 160 | | | 6,093.92 MXN | | 22007-10060 | T10 | 60 | 189,1 | 160 | 160 | | | 8,887.20 MXN | | 22007-10072 | T10 | 72 | 227,29 | 160 | 160 | | | 12,641.16 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|