|
|
22007_10Árboles dentados, perfil T10 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Perfil en T estándar según DIN 7721-2, con división métrica (dentado trapezoidal). Para fabricar poleas dentadas propias.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Perfil | Número de dientes | D | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22007-10010 | T10 | 10 | 29,98 | 140 | 140 | | | 661.36 MXN | | 22007-10011 | T10 | 11 | 33,16 | 140 | 140 | | | 708.12 MXN | | 22007-10012 | T10 | 12 | 36,35 | 140 | 140 | | | 797.44 MXN | | 22007-10013 | T10 | 13 | 39,5 | 140 | 140 | | | 849.24 MXN | | 22007-10014 | T10 | 14 | 42,7 | 160 | 160 | | | 928.20 MXN | | 22007-10015 | T10 | 15 | 45,9 | 160 | 160 | | | 1,063.16 MXN | | 22007-10016 | T10 | 16 | 49,1 | 160 | 160 | | | 1,127.56 MXN | | 22007-10017 | T10 | 17 | 52,25 | 160 | 160 | | | 1,222.76 MXN | | 22007-10018 | T10 | 18 | 55,45 | 160 | 160 | | | 1,323.00 MXN | | 22007-10019 | T10 | 19 | 58,65 | 160 | 160 | | | 1,387.68 MXN | | 22007-10020 | T10 | 20 | 61,8 | 160 | 160 | | | 1,493.80 MXN | | 22007-10021 | T10 | 21 | 65 | 160 | 160 | | | 1,521.24 MXN | | 22007-10022 | T10 | 22 | 68,2 | 160 | 160 | | | 1,668.80 MXN | | 22007-10023 | T10 | 23 | 71,35 | 160 | 160 | | | 1,680.84 MXN | | 22007-10024 | T10 | 24 | 74,55 | 160 | 160 | | | 1,865.92 MXN | | 22007-10026 | T10 | 26 | 80,9 | 160 | 160 | | | 2,079.56 MXN | | 22007-10028 | T10 | 28 | 87,25 | 160 | 160 | | | 2,300.20 MXN | | 22007-10030 | T10 | 30 | 93,65 | 160 | 160 | | | 2,748.76 MXN | | 22007-10032 | T10 | 32 | 100 | 160 | 160 | | | 3,007.76 MXN | | 22007-10034 | T10 | 34 | 106,4 | 160 | 160 | | | 3,276.56 MXN | | 22007-10036 | T10 | 36 | 112,75 | 160 | 160 | | | 3,815.84 MXN | | 22007-10038 | T10 | 38 | 119,1 | 160 | 160 | | | 4,123.84 MXN | | 22007-10040 | T10 | 40 | 125,45 | 160 | 160 | | | 4,441.36 MXN | | 22007-10045 | T10 | 45 | 141,4 | 160 | 160 | | | 5,117.28 MXN | | 22007-10048 | T10 | 48 | 150,95 | 160 | 160 | | | 6,093.92 MXN | | 22007-10060 | T10 | 60 | 189,1 | 160 | 160 | | | 8,887.20 MXN | | 22007-10072 | T10 | 72 | 227,29 | 160 | 160 | | | 12,641.16 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|