|
|
22007_5Árboles dentados, perfil T5 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Perfil en T estándar según DIN 7721-2, con división métrica (dentado trapezoidal). Para fabricar poleas dentadas propias.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Perfil | Número de dientes | D | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22007-05010 | T5 | 10 | 15,05 | 140 | 125 | | | 446.88 MXN | | 22007-05011 | T5 | 11 | 16,65 | 140 | 125 | | | 472.36 MXN | | 22007-05012 | T5 | 12 | 18,25 | 140 | 125 | | | 503.44 MXN | | 22007-05013 | T5 | 13 | 19,85 | 140 | 125 | | | 535.92 MXN | | 22007-05014 | T5 | 14 | 21,45 | 140 | 132 | | | 539.28 MXN | | 22007-05015 | T5 | 15 | 23,05 | 140 | 132 | | | 572.60 MXN | | 22007-05016 | T5 | 16 | 24,6 | 140 | 140 | | | 609.00 MXN | | 22007-05017 | T5 | 17 | 26,2 | 140 | 140 | | | 632.52 MXN | | 22007-05018 | T5 | 18 | 27,8 | 140 | 140 | | | 648.76 MXN | | 22007-05019 | T5 | 19 | 29,4 | 140 | 140 | | | 656.60 MXN | | 22007-05020 | T5 | 20 | 31 | 160 | 160 | | | 730.52 MXN | | 22007-05021 | T5 | 21 | 32,7 | 160 | 160 | | | 756.28 MXN | | 22007-05022 | T5 | 22 | 34,15 | 160 | 160 | | | 820.96 MXN | | 22007-05023 | T5 | 23 | 35,85 | 160 | 160 | | | 869.12 MXN | | 22007-05024 | T5 | 24 | 37,4 | 160 | 160 | | | 878.08 MXN | | 22007-05025 | T5 | 25 | 38,95 | 160 | 160 | | | 928.20 MXN | | 22007-05026 | T5 | 26 | 40,6 | 160 | 160 | | | 1,004.36 MXN | | 22007-05027 | T5 | 27 | 42,2 | 160 | 160 | | | 1,014.72 MXN | | 22007-05028 | T5 | 28 | 43,75 | 160 | 160 | | | 1,095.92 MXN | | 22007-05029 | T5 | 29 | 45,35 | 160 | 160 | | | 1,103.76 MXN | | 22007-05030 | T5 | 30 | 46,95 | 160 | 160 | | | 1,163.12 MXN | | 22007-05032 | T5 | 32 | 50,1 | 160 | 160 | | | 1,319.08 MXN | | 22007-05034 | T5 | 34 | 53,25 | 160 | 160 | | | 1,423.52 MXN | | 22007-05035 | T5 | 35 | 54,85 | 160 | 160 | | | 1,435.28 MXN | | 22007-05036 | T5 | 36 | 56,45 | 160 | 160 | | | 1,506.68 MXN | | 22007-05037 | T5 | 37 | 58,06 | 160 | 160 | | | 1,576.96 MXN | | 22007-05038 | T5 | 38 | 59,65 | 160 | 160 | | | 1,588.72 MXN | | 22007-05040 | T5 | 40 | 62,85 | 160 | 160 | | | 1,809.92 MXN | | 22007-05042 | T5 | 42 | 66 | 160 | 160 | | | 1,902.32 MXN | | 22007-05044 | T5 | 44 | 69,2 | 160 | 160 | | | 2,111.76 MXN | | 22007-05045 | T5 | 45 | 70,8 | 160 | 160 | | | 2,122.96 MXN | | 22007-05046 | T5 | 46 | 72,4 | 160 | 160 | | | 2,133.88 MXN | | 22007-05048 | T5 | 48 | 75,55 | 160 | 160 | | | 2,355.36 MXN | | 22007-05050 | T5 | 50 | 78,75 | 160 | 160 | | | 2,596.72 MXN | | 22007-05060 | T5 | 60 | 94,65 | 160 | 160 | | | 2,920.40 MXN | | 22007-05072 | T5 | 72 | 113,75 | 160 | 160 | | | 3,787.28 MXN | | 22007-05080 | T5 | 80 | 126,48 | 160 | 160 | | | 4,121.60 MXN | | 22007-05090 | T5 | 90 | 142,4 | 160 | 160 | | | 5,346.04 MXN | | 22007-05100 | T5 | 100 | 158,31 | 160 | 160 | | | 6,714.12 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|