norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas con perfil trapezoidal y tiro de acero reforzado (en comparación con la serie T). Perfil dentado optimizado para una distribución regular de la fuerza y una escasa deformación de los dientes bajo carga. Soporte de tracción de acero de alto rendimiento para carga de rotura alta y escasa extensión de correa. Efecto poligonal reducido para una marcha de correa más suave. Especialmente adecuado para accionamientos lineales y escasa transmisión de potencia en los que se requiere un posicionamiento preciso de los ejes y ángulos. Las correas de poliuretano se pueden soldar. En caso de correas soldadas, la potencia transmisible se reduce un 50 % aprox.

Tolerancia de anchura: ±0,5 mm
Tolerancia de grosor: ±0,2 mm
A petición:Otras longitudes.
En caso de división AT5, en tramos de 5 mm.
En caso de división AT10, en tramos de 10 mm.
Longitud máxima de correa: 100 metros.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22059_5 Correas dentadas al metro, perfil AT 5 134 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22052, 22054, 22057 y 22059 131 kB

Planos

Correas dentadas al metro, perfil AT 5

Selección/filtro de artículos

Referencia

PerfilAnchura de correaFuerza de tensión
máx. N
LongitudPlaca de
sujeción
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
22059-0510X0500AT51064050022012-05102 210.00 MXN
22059-0510X1000AT510640100022012-05102 419.72 MXN
22059-0510X1500AT510640150022012-05102 629.72 MXN
22059-0510X2000AT510640200022012-05102 840.84 MXN
22059-0510X2500AT510640250022012-05102 1,050.56 MXN
22059-0510X3000AT510640300022012-05102 1,260.56 MXN
22059-0510X3500AT510640350022012-05102 1,470.28 MXN
22059-0510X4000AT510640400022012-05102 1,680.28 MXN
22059-0510X5000AT510640500022012-05102 2,100.84 MXN
22059-0516X0500AT516112050022012-05162 278.88 MXN
22059-0516X1000AT5161120100022012-05162 556.64 MXN
22059-0516X1500AT5161120150022012-05162 835.52 MXN
22059-0516X2000AT5161120200022012-05162 1,114.12 MXN
22059-0516X2500AT5161120250022012-05162 1,392.72 MXN
22059-0516X3000AT5161120300022012-05162 1,670.76 MXN
22059-0516X3500AT5161120350022012-05162 1,949.64 MXN
22059-0516X4000AT5161120400022012-05162 2,228.24 MXN
22059-0516X5000AT5161120500022012-05162 2,785.16 MXN
22059-0525X0500AT525184050022012-05252 501.48 MXN
22059-0525X1000AT5251840100022012-05252 1,002.68 MXN
22059-0525X1500AT5251840150022012-05252 1,504.16 MXN
22059-0525X2000AT5251840200022012-05252 2,004.80 MXN
22059-0525X2500AT5251840250022012-05252 2,506.56 MXN
22059-0525X3000AT5251840300022012-05252 3,008.04 MXN
22059-0525X3500AT5251840350022012-05252 3,509.52 MXN
22059-0525X4000AT5251840400022012-05252 4,010.44 MXN
22059-0525X5000AT5251840500022012-05252 5,013.12 MXN

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50