|
|
22054Correas dentadas al metro perfil T |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas con perfil trapezoidal según DIN 7721 T1. Preferibles especialmente para accionamientos con alta carga de flexión. Aplicable en arandelas de muy pequeño diámetro. Uso general en accionamientos lineales, transmisiones de potencia escasas y tecnología de transporte. Las correas de poliuretano se pueden soldar. En caso de correas soldadas, la potencia transmisible se reduce un 50 % aprox.
Tolerancia de anchura: ±0,5 mm Tolerancia de grosor: ±0,2 mmA petición:Otras longitudes. En caso de división T5, en tramos de 5 mm. En caso de división T10, en tramos de 10 mm. Longitud máxima de correa: 100 metros.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Perfil | Anchura de correa | Fuerza de tensión máx. N | Longitud | Placa de sujeción adecuada | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22054-0510X0500 | T5 | 10 | 320 | 500 | 22012-05101 | | | 173.04 MXN | | 22054-0510X1000 | T5 | 10 | 320 | 1000 | 22012-05101 | | | 346.92 MXN | | 22054-0510X1500 | T5 | 10 | 320 | 1500 | 22012-05101 | | | 520.52 MXN | | 22054-0510X2000 | T5 | 10 | 320 | 2000 | 22012-05101 | | | 693.56 MXN | | 22054-0510X2500 | T5 | 10 | 320 | 2500 | 22012-05101 | | | 867.44 MXN | | 22054-0510X3000 | T5 | 10 | 320 | 3000 | 22012-05101 | | | 1,040.76 MXN | | 22054-0510X3500 | T5 | 10 | 320 | 3500 | 22012-05101 | | | 1,214.36 MXN | | 22054-0510X4000 | T5 | 10 | 320 | 4000 | 22012-05101 | | | 1,387.96 MXN | | 22054-0510X5000 | T5 | 10 | 320 | 5000 | 22012-05101 | | | 1,734.32 MXN | | 22054-0516X0500 | T5 | 16 | 540 | 500 | 22012-05161 | | | 233.24 MXN | | 22054-0516X1000 | T5 | 16 | 540 | 1000 | 22012-05161 | | | 467.88 MXN | | 22054-0516X1500 | T5 | 16 | 540 | 1500 | 22012-05161 | | | 701.40 MXN | | 22054-0516X2000 | T5 | 16 | 540 | 2000 | 22012-05161 | | | 935.76 MXN | | 22054-0516X2500 | T5 | 16 | 540 | 2500 | 22012-05161 | | | 1,169.56 MXN | | 22054-0516X3000 | T5 | 16 | 540 | 3000 | 22012-05161 | | | 1,403.92 MXN | | 22054-0516X3500 | T5 | 16 | 540 | 3500 | 22012-05161 | | | 1,637.44 MXN | | 22054-0516X4000 | T5 | 16 | 540 | 4000 | 22012-05161 | | | 1,872.08 MXN | | 22054-0516X5000 | T5 | 16 | 540 | 5000 | 22012-05161 | | | 2,339.12 MXN | | 22054-0525X0500 | T5 | 25 | 900 | 500 | 22012-05251 | | | 419.72 MXN | | 22054-0525X1000 | T5 | 25 | 900 | 1000 | 22012-05251 | | | 840.84 MXN | | 22054-0525X1500 | T5 | 25 | 900 | 1500 | 22012-05251 | | | 1,260.56 MXN | | 22054-0525X2000 | T5 | 25 | 900 | 2000 | 22012-05251 | | | 1,680.28 MXN | | 22054-0525X2500 | T5 | 25 | 900 | 2500 | 22012-05251 | | | 2,100.84 MXN | | 22054-0525X3000 | T5 | 25 | 900 | 3000 | 22012-05251 | | | 2,520.84 MXN | | 22054-0525X3500 | T5 | 25 | 900 | 3500 | 22012-05251 | | | 2,940.84 MXN | | 22054-0525X4000 | T5 | 25 | 900 | 4000 | 22012-05251 | | | 3,360.84 MXN | | 22054-0525X5000 | T5 | 25 | 900 | 5000 | 22012-05251 | | | 4,201.12 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Perfil | Anchura de correa | Fuerza de tensión máx. N | Longitud | Placa de sujeción adecuada | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22054-1016X0500 | T10 | 16 | 1610 | 500 | 22012-10161 | | | 317.24 MXN | | 22054-1016X1000 | T10 | 16 | 1610 | 1000 | 22012-10161 | | | 635.04 MXN | | 22054-1016X1500 | T10 | 16 | 1610 | 1500 | 22012-10161 | | | 952.56 MXN | | 22054-1016X2000 | T10 | 16 | 1610 | 2000 | 22012-10161 | | | 1,269.80 MXN | | 22054-1016X2500 | T10 | 16 | 1610 | 2500 | 22012-10161 | | | 1,587.32 MXN | | 22054-1016X3000 | T10 | 16 | 1610 | 3000 | 22012-10161 | | | 1,905.12 MXN | | 22054-1016X3500 | T10 | 16 | 1610 | 3500 | 22012-10161 | | | 2,222.36 MXN | | 22054-1016X4000 | T10 | 16 | 1610 | 4000 | 22012-10161 | | | 2,540.16 MXN | | 22054-1016X5000 | T10 | 16 | 1610 | 5000 | 22012-10161 | | | 3,174.64 MXN | | 22054-1025X0500 | T10 | 25 | 2650 | 500 | 22012-10251 | | | 365.40 MXN | | 22054-1025X1000 | T10 | 25 | 2650 | 1000 | 22012-10251 | | | 730.80 MXN | | 22054-1025X1500 | T10 | 25 | 2650 | 1500 | 22012-10251 | | | 1,095.92 MXN | | 22054-1025X2000 | T10 | 25 | 2650 | 2000 | 22012-10251 | | | 1,460.76 MXN | | 22054-1025X2500 | T10 | 25 | 2650 | 2500 | 22012-10251 | | | 1,825.60 MXN | | 22054-1025X3000 | T10 | 25 | 2650 | 3000 | 22012-10251 | | | 2,191.28 MXN | | 22054-1025X3500 | T10 | 25 | 2650 | 3500 | 22012-10251 | | | 2,556.68 MXN | | 22054-1025X4000 | T10 | 25 | 2650 | 4000 | 22012-10251 | | | 2,921.80 MXN | | 22054-1025X5000 | T10 | 25 | 2650 | 5000 | 22012-10251 | | | 3,652.32 MXN | | 22054-1032X0500 | T10 | 32 | 3450 | 500 | 22012-10321 | | | 480.20 MXN | | 22054-1032X1000 | T10 | 32 | 3450 | 1000 | 22012-10321 | | | 961.52 MXN | | 22054-1032X1500 | T10 | 32 | 3450 | 1500 | 22012-10321 | | | 1,441.44 MXN | | 22054-1032X2000 | T10 | 32 | 3450 | 2000 | 22012-10321 | | | 1,922.20 MXN | | 22054-1032X2500 | T10 | 32 | 3450 | 2500 | 22012-10321 | | | 2,403.24 MXN | | 22054-1032X3000 | T10 | 32 | 3450 | 3000 | 22012-10321 | | | 2,884.28 MXN | | 22054-1032X3500 | T10 | 32 | 3450 | 3500 | 22012-10321 | | | 3,364.76 MXN | | 22054-1032X4000 | T10 | 32 | 3450 | 4000 | 22012-10321 | | | 3,845.52 MXN | | 22054-1032X5000 | T10 | 32 | 3450 | 5000 | 22012-10321 | | | 4,805.92 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|