norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas de fabricación continua con perfil trapezoidal según DIN 7721 T1, con división métrica. Ideal para accionamientos con alta flexibilidad de correa. Permite diámetros de arandela mínimos. Las correas dentadas son adecuadas para accionamientos en los que se requiere precisión, allí donde la limpieza es importante y en caso de influencias químicas. Rango de temperatura:De -30 °C a +90 °CCaracterísticas:- Sin mantenimiento
- Alta transmisión de potencia
- Escasa extensión de correa
- Posicionamiento preciso y conformidad angular
- Excelente resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y combustibles
- Máxima resistencia a la abrasión
- Potencia transmisible hasta 30 kW
- Revoluciones admisibles hasta 10.000 r. p. m.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22052 Correas dentadasperfil T 131 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22052 y 22057 372 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22052, 22054, 22057 y 22059 131 kB

Planos (vista completa)

Correas dentadasperfil T

Correas dentadas, perfil T5

Más información

Planos

Correas dentadas, perfil T5

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Anchura de correa 10
Referencia
Anchura de correa 16
Referencia
Anchura de correa 25
Número
de
dientes
Longitud efectivaFiltro
22052-0510X016522052-0516X016522052-0525X016533165
22052-0510X018522052-0516X018522052-0525X018537185
22052-0510X020022052-0516X020022052-0525X020040200
22052-0510X021522052-0516X021522052-0525X021543215
22052-0510X022022052-0516X022022052-0525X022044220
22052-0510X022522052-0516X022522052-0525X022545225
22052-0510X024522052-0516X024522052-0525X024549245
22052-0510X025022052-0516X025022052-0525X025050250
22052-0510X025522052-0516X025522052-0525X025551255
22052-0510X026022052-0516X026022052-0525X026052260
22052-0510X027022052-0516X027022052-0525X027054270
22052-0510X027522052-0516X027522052-0525X027555275
22052-0510X028022052-0516X028022052-0525X028056280
22052-0510X029522052-0516X029522052-0525X029559295
22052-0510X030022052-0516X030022052-0525X030060300
22052-0510X030522052-0516X030522052-0525X030561305
22052-0510X032522052-0516X032522052-0525X032565325
22052-0510X033022052-0516X033022052-0525X033066330
22052-0510X034022052-0516X034022052-0525X034068340
22052-0510X035022052-0516X035022052-0525X035070350
22052-0510X035522052-0516X035522052-0525X035571355
22052-0510X036522052-0516X036522052-0525X036573365
22052-0510X037522052-0516X037522052-0525X037575375
22052-0510X039022052-0516X039022052-0525X039078390
22052-0510X040022052-0516X040022052-0525X040080400
22052-0510X041022052-0516X041022052-0525X041082410
22052-0510X042022052-0516X042022052-0525X042084420
22052-0510X042522052-0516X042522052-0525X042585425
22052-0510X045022052-0516X045022052-0525X045090450
22052-0510X045522052-0516X045522052-0525X045591455
22052-0510X047522052-0516X047522052-0525X047595475
22052-0510X048022052-0516X048022052-0525X048096480
22052-0510X050022052-0516X050022052-0525X0500100500
22052-0510X051022052-0516X051022052-0525X0510102510
22052-0510X052522052-0516X052522052-0525X0525105525
22052-0510X054522052-0516X054522052-0525X0545109545
22052-0510X055022052-0516X055022052-0525X0550110550
22052-0510X056022052-0516X056022052-0525X0560112560
22052-0510X057522052-0516X057522052-0525X0575115575
22052-0510X060022052-0516X060022052-0525X0600120600
22052-0510X061022052-0516X061022052-0525X0610122610
22052-0510X062022052-0516X062022052-0525X0620124620
22052-0510X063022052-0516X063022052-0525X0630126630
22052-0510X064022052-0516X064022052-0525X0640128640
22052-0510X065022052-0516X065022052-0525X0650130650
22052-0510X066022052-0516X066022052-0525X0660132660
22052-0510X069022052-0516X069022052-0525X0690138690
22052-0510X070022052-0516X070022052-0525X0700140700
22052-0510X072022052-0516X072022052-0525X0720144720
22052-0510X075022052-0516X075022052-0525X0750150750
22052-0510X078022052-0516X078022052-0525X0780156780
22052-0510X081522052-0516X081522052-0525X0815163815
22052-0510X084022052-0516X084022052-0525X0840168840
22052-0510X085022052-0516X085022052-0525X0850170850
22052-0510X090022052-0516X090022052-0525X0900180900
22052-0510X099022052-0516X099022052-0525X0990198990
22052-0510X100022052-0516X100022052-0525X10002001000
22052-0510X107522052-0516X107522052-0525X10752151075
22052-0510X110022052-0516X110022052-0525X11002201100
22052-0510X121522052-0516X121522052-0525X12152431215
22052-0510X138022052-0516X138022052-0525X13802761380
22052-0510X144022052-0516X144022052-0525X14402881440

Correas dentadas, perfil T10

Más información

Planos

Correas dentadas, perfil T10

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Anchura de correa 16
Referencia
Anchura de correa 25
Referencia
Anchura de correa 32
Número
de
dientes
Longitud efectivaFiltro
22052-1016X026022052-1025X026022052-1032X026026260
22052-1016X037022052-1025X037022052-1032X037037370
22052-1016X040022052-1025X040022052-1032X040040400
22052-1016X041022052-1025X041022052-1032X041041410
22052-1016X044022052-1025X044022052-1032X044044440
22052-1016X045022052-1025X045022052-1032X045045450
22052-1016X050022052-1025X050022052-1032X050050500
22052-1016X053022052-1025X053022052-1032X053053530
22052-1016X056022052-1025X056022052-1032X056056560
22052-1016X061022052-1025X061022052-1032X061061610
22052-1016X063022052-1025X063022052-1032X063063630
22052-1016X066022052-1025X066022052-1032X066066660
22052-1016X069022052-1025X069022052-1032X069069690
22052-1016X070022052-1025X070022052-1032X070070700
22052-1016X072022052-1025X072022052-1032X072072720
22052-1016X075022052-1025X075022052-1032X075075750
22052-1016X078022052-1025X078022052-1032X078078780
22052-1016X081022052-1025X081022052-1032X081081810
22052-1016X084022052-1025X084022052-1032X084084840
22052-1016X088022052-1025X088022052-1032X088088880
22052-1016X089022052-1025X089022052-1032X089089890
22052-1016X090022052-1025X090022052-1032X090090900
22052-1016X092022052-1025X092022052-1032X092092920
22052-1016X096022052-1025X096022052-1032X096096960
22052-1016X097022052-1025X097022052-1032X097097970
22052-1016X098022052-1025X098022052-1032X098098980
22052-1016X101022052-1025X101022052-1032X10101011010
22052-1016X108022052-1025X108022052-1032X10801081080
22052-1016X111022052-1025X111022052-1032X11101111110
22052-1016X114022052-1025X114022052-1032X11401141140
22052-1016X115022052-1025X115022052-1032X11501151150
22052-1016X121022052-1025X121022052-1032X12101211210
22052-1016X124022052-1025X124022052-1032X12401241240
22052-1016X125022052-1025X125022052-1032X12501251250
22052-1016X130022052-1025X130022052-1032X13001301300
22052-1016X132022052-1025X132022052-1032X13201321320
22052-1016X135022052-1025X135022052-1032X13501351350
22052-1016X139022052-1025X139022052-1032X13901391390
22052-1016X140022052-1025X140022052-1032X14001401400
22052-1016X142022052-1025X142022052-1032X14201421420
22052-1016X144022052-1025X144022052-1032X14401441440
22052-1016X145022052-1025X145022052-1032X14501451450
22052-1016X146022052-1025X146022052-1032X14601461460
22052-1016X150022052-1025X150022052-1032X15001501500
22052-1016X156022052-1025X156022052-1032X15601561560
22052-1016X161022052-1025X161022052-1032X16101611610
22052-1016X175022052-1025X175022052-1032X17501751750
22052-1016X178022052-1025X178022052-1032X17801781780
22052-1016X188022052-1025X188022052-1032X18801881880
22052-1016X196022052-1025X196022052-1032X19601961960
22052-1016X225022052-1025X225022052-1032X22502252250