|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónIndicación:El Line Laser es un aparato de medición con el que se pueden alinear las correas motrices lateralmente, horizontalmente y verticalmente mediante un rayo láser. Así se puede evitar un fuerte desgaste de las correas en la zona de los bordes.Datos técnicos:- Radio de alcance del rayo láser aprox. 5 hasta 10 m - Láser clase 2 (EN60825-1: 1997) - Longitud del árbol 630 - 680 mm - Potencia < 1 mW - Suministro de corriente 2 x 1,5 V (LR44)Tener en cuenta:- Nunca mire al rayo láser y no lo apunte nunca a personas, animales o a superficies muy reflectantes. - El aparato y las marcas de objetivo contienen imanes de alta potencia. - Las personas con marcapasos no deben usar el aparato por motivos de seguridad. Mantener a distancia los aparatos electrónicos y los relojes de pulsera para evitar interferencias. - El aparato no se puede usar en zonas con peligro de explosión.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 22101-01 | Line Laser |  | | 11,147.54 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|