|
|
22004_30mmPoleas de correas dentadas perfil HTD 8M para una anchura de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o fundición gris.Versión:Fosfatado.Indicación:Perfil HTD estándar con división métrica (dentado semicircular). Al menos una de las poleas de correa dentada debe disponer de coronas. Las poleas de correa dentada disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las poleas de correa dentada. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Número de dientes | D | D1 máx. | D2 máx. | D3 | D4 máx. | D5 | B | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22004-0830018 | A | acero | 18 | 45,84 | 32 | 12 | 44,46 | 51 | - | 38 | 48 | | | 361.20 MXN | | 22004-0830020 | A | acero | 20 | 50,93 | 36 | 12 | 49,56 | 57 | - | 38 | 48 | | | 397.60 MXN | | 22004-0830022 | A | acero | 22 | 56,02 | 43 | 12 | 54,65 | 62 | - | 38 | 48 | | | 425.32 MXN | | 22004-0830024 | A | acero | 24 | 61,12 | 49 | 12 | 59,74 | 67 | - | 38 | 48 | | | 444.36 MXN | | 22004-0830026 | A | acero | 26 | 66,21 | 50 | 12 | 64,84 | 73 | - | 38 | 48 | | | 484.96 MXN | | 22004-0830028 | A | acero | 28 | 71,3 | 55 | 14 | 69,93 | 77 | - | 38 | 48 | | | 505.68 MXN | | 22004-0830030 | A | acero | 30 | 76,39 | 60 | 14 | 75,02 | 84 | - | 38 | 48 | | | 561.40 MXN | | 22004-0830032 | A | acero | 32 | 81,49 | 64 | 14 | 80,12 | 88 | - | 38 | 48 | | | 619.92 MXN | | 22004-0830034 | A | acero | 34 | 86,58 | 70 | 14 | 85,21 | 94 | - | 38 | 48 | | | 637.00 MXN | | 22004-0830036 | A | acero | 36 | 91,67 | 75 | 14 | 90,3 | 98 | - | 38 | 48 | | | 672.84 MXN | | 22004-0830038 | A | acero | 38 | 96,77 | 80 | 14 | 95,39 | 104 | - | 38 | 48 | | | 719.32 MXN | | 22004-0830040 | A | acero | 40 | 101,86 | 85 | 14 | 100,49 | 108 | - | 38 | 48 | | | 763.84 MXN | | 22004-0830044 | A | fundición gris | 44 | 112,05 | 96 | 14 | 110,67 | 121 | - | 38 | 48 | | | 806.12 MXN | | 22004-0830048 | A | fundición gris | 48 | 122,23 | 104 | 14 | 120,86 | 129 | - | 38 | 48 | | | 994.28 MXN | | 22004-0830056 | B | fundición gris | 56 | 142,6 | 90 | 14 | 141,23 | 150 | 117 | 38 | 48 | | | 1,241.52 MXN | | 22004-0830060 | B | fundición gris | 60 | 152,79 | 90 | 14 | 151,42 | 158 | 127 | 38 | 48 | | | 1,498.84 MXN | | 22004-0830064 | B | fundición gris | 64 | 162,97 | 90 | 14 | 161,6 | 168 | 137 | 38 | 48 | | | 1,498.84 MXN | | 22004-0830072 | B | fundición gris | 72 | 183,35 | 95 | 14 | 181,97 | 192 | 158 | 38 | 48 | | | 1,645.28 MXN | | 22004-0830080 | E | fundición gris | 80 | 203,72 | 100 | 14 | 202,35 | - | 179 | 38 | 48 | | | 1,785.56 MXN | | 22004-0830084 | E | fundición gris | 84 | 213,9 | 100 | 14 | 212,53 | - | 190 | 38 | 48 | | | 2,095.24 MXN | | 22004-0830090 | E | fundición gris | 90 | 229,18 | 100 | 14 | 227,81 | - | 204 | 38 | 48 | | | 2,095.24 MXN | | 22004-0830112 | E | fundición gris | 112 | 285,21 | 100 | 20 | 283,83 | - | 260 | 38 | 48 | | | 2,042.88 MXN | | 22004-0830144 | E | fundición gris | 144 | 366,69 | 100 | 20 | 365,32 | - | 342 | 38 | 48 | | | 3,248.84 MXN | | 22004-0830168 | E | fundición gris | 168 | 427,8 | 100 | 20 | 426,42 | - | 403 | 38 | 48 | | | 3,429.72 MXN | | 22004-0830192 | E | fundición gris | 192 | 488,92 | 100 | 20 | 487,54 | - | 465 | 38 | 48 | | | 4,188.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|