|
|
22002Poleas de correas dentadas perfil T |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Aluminio. Coronas de acero.Versión:Aluminio, acabado natural. Acero galvanizado.Indicación:Perfil en T estándar según DIN 7721 T2, con división métrica (dentado trapezoidal). Al menos una de las poleas de correa dentada debe disponer de coronas. Las poleas de correa dentada disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las poleas de correa dentada. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | P=Perfil | Anchura de correa | Forma | Número de dientes | D | D1 máx. | D2 máx. | D3 | D4 máx. | B | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22002-051010 | T5 | 10 | A | 10 | 15,92 | 8 | 5 | 15,05 | 19,5 | 15 | 21 | | | 141.40 MXN | | 22002-051012 | T5 | 10 | A | 12 | 19,01 | 10 | 6 | 18,25 | 23 | 15 | 21 | | | 147.84 MXN | | 22002-051014 | T5 | 10 | A | 14 | 22,29 | 13 | 8 | 21,45 | 25 | 15 | 21 | | | 150.92 MXN | | 22002-051015 | T5 | 10 | A | 15 | 23,88 | 16 | 10 | 23,05 | 28 | 15 | 21 | | | 159.88 MXN | | 22002-051016 | T5 | 10 | A | 16 | 25,47 | 18 | 11 | 24,6 | 32 | 15 | 21 | | | 173.32 MXN | | 22002-051018 | T5 | 10 | A | 18 | 28,65 | 20 | 12 | 27,8 | 30 | 15 | 21 | | | 176.40 MXN | | 22002-051019 | T5 | 10 | A | 19 | 30,25 | 22 | 12 | 29,4 | 36 | 15 | 21 | | | 181.44 MXN | | 22002-051020 | T5 | 10 | A | 20 | 31,83 | 23 | 14 | 31 | 36 | 15 | 21 | | | 194.60 MXN | | 22002-051022 | T5 | 10 | A | 22 | 35,12 | 24 | 15 | 34,25 | 38 | 15 | 21 | | | 198.80 MXN | | 22002-051024 | T5 | 10 | A | 24 | 38,21 | 26 | 15 | 37,4 | 42 | 15 | 21 | | | 207.48 MXN | | 22002-051025 | T5 | 10 | A | 25 | 39,8 | 26 | 15 | 39 | 44 | 15 | 21 | | | 211.12 MXN | | 22002-051026 | T5 | 10 | A | 26 | 41,47 | 26 | 16 | 40,6 | 44 | 15 | 21 | | | 214.48 MXN | | 22002-051027 | T5 | 10 | A | 27 | 42,98 | 30 | 18 | 42,2 | 48 | 15 | 21 | | | 218.68 MXN | | 22002-051028 | T5 | 10 | A | 28 | 44,62 | 32 | 18 | 43,75 | 48 | 15 | 21 | | | 224.84 MXN | | 22002-051030 | T5 | 10 | A | 30 | 47,76 | 34 | 18 | 46,95 | 51 | 15 | 21 | | | 239.96 MXN | | 22002-051032 | T5 | 10 | A | 32 | 50,94 | 38 | 22 | 50,1 | 54 | 15 | 21 | | | 269.64 MXN | | 22002-051036 | T5 | 10 | A | 36 | 57,31 | 38 | 22 | 56,45 | 63 | 15 | 21 | | | 313.88 MXN | | 22002-051040 | T5 | 10 | A | 40 | 63,66 | 40 | 23 | 62,85 | 66 | 15 | 21 | | | 355.88 MXN | | 22002-051042 | T5 | 10 | A | 42 | 66,87 | 40 | 24 | 66 | 71 | 15 | 21 | | | 385.84 MXN | | 22002-051044 | T5 | 10 | B | 44 | 70,07 | 45 | 26 | 69,2 | - | 15 | 21 | | | 388.64 MXN | | 22002-051048 | T5 | 10 | B | 48 | 76,42 | 50 | 28 | 75,55 | - | 15 | 21 | | | 435.68 MXN | | 22002-051060 | T5 | 10 | B | 60 | 95,52 | 65 | 35 | 94,65 | - | 15 | 21 | | | 548.24 MXN | | 22002-051610 | T5 | 16 | A | 10 | 15,92 | 8 | 5 | 15,05 | 19,5 | 21 | 27 | | | 158.48 MXN | | 22002-051612 | T5 | 16 | A | 12 | 19,01 | 10 | 6 | 18,25 | 23 | 21 | 27 | | | 168.84 MXN | | 22002-051614 | T5 | 16 | A | 14 | 22,29 | 13 | 8 | 21,45 | 25 | 21 | 27 | | | 170.24 MXN | | 22002-051615 | T5 | 16 | A | 15 | 23,88 | 16 | 10 | 23,05 | 28 | 21 | 27 | | | 181.72 MXN | | 22002-051616 | T5 | 16 | A | 16 | 25,47 | 18 | 11 | 24,6 | 32 | 21 | 27 | | | 199.64 MXN | | 22002-051618 | T5 | 16 | A | 18 | 28,65 | 20 | 12 | 27,8 | 30 | 21 | 27 | | | 204.12 MXN | | 22002-051619 | T5 | 16 | A | 19 | 30,25 | 22 | 12 | 29,4 | 36 | 21 | 27 | | | 210.56 MXN | | 22002-051620 | T5 | 16 | A | 20 | 31,83 | 23 | 14 | 31 | 36 | 21 | 27 | | | 220.08 MXN | | 22002-051622 | T5 | 16 | A | 22 | 35,12 | 24 | 15 | 34,25 | 38 | 21 | 27 | | | 221.48 MXN | | 22002-051624 | T5 | 16 | A | 24 | 38,21 | 26 | 15 | 37,4 | 42 | 21 | 27 | | | 242.20 MXN | | 22002-051625 | T5 | 16 | A | 25 | 39,8 | 26 | 15 | 39 | 44 | 21 | 27 | | | 244.72 MXN | | 22002-051626 | T5 | 16 | A | 26 | 41,47 | 26 | 16 | 40,6 | 44 | 21 | 27 | | | 245.28 MXN | | 22002-051627 | T5 | 16 | A | 27 | 42,98 | 30 | 18 | 42,2 | 48 | 21 | 27 | | | 246.68 MXN | | 22002-051628 | T5 | 16 | A | 28 | 44,62 | 32 | 18 | 43,75 | 48 | 21 | 27 | | | 264.32 MXN | | 22002-051630 | T5 | 16 | A | 30 | 47,76 | 34 | 18 | 46,95 | 51 | 21 | 27 | | | 264.88 MXN | | 22002-051632 | T5 | 16 | A | 32 | 50,94 | 38 | 22 | 50,1 | 54 | 21 | 27 | | | 269.64 MXN | | 22002-051636 | T5 | 16 | A | 36 | 57,31 | 38 | 22 | 56,45 | 63 | 21 | 27 | | | 313.32 MXN | | 22002-051640 | T5 | 16 | A | 40 | 63,66 | 40 | 23 | 62,85 | 66 | 21 | 27 | | | 353.64 MXN | | 22002-051642 | T5 | 16 | A | 42 | 66,87 | 40 | 24 | 66 | 71 | 21 | 27 | | | 380.80 MXN | | 22002-051644 | T5 | 16 | B | 44 | 70,07 | 45 | 26 | 69,2 | - | 21 | 27 | | | 395.08 MXN | | 22002-051648 | T5 | 16 | B | 48 | 76,42 | 50 | 28 | 75,55 | - | 21 | 27 | | | 444.64 MXN | | 22002-051660 | T5 | 16 | B | 60 | 95,52 | 65 | 35 | 94,65 | - | 21 | 27 | | | 667.24 MXN | | 22002-052510 | T5 | 25 | A | 10 | 15,92 | 8 | 5 | 15,05 | 19,5 | 30 | 36 | | | 180.32 MXN | | 22002-052512 | T5 | 25 | A | 12 | 19,01 | 10 | 6 | 18,25 | 23 | 30 | 36 | | | 197.40 MXN | | 22002-052514 | T5 | 25 | A | 14 | 22,29 | 13 | 8 | 21,45 | 25 | 30 | 36 | | | 199.36 MXN | | 22002-052515 | T5 | 25 | A | 15 | 23,88 | 16 | 10 | 23,05 | 28 | 30 | 36 | | | 214.48 MXN | | 22002-052516 | T5 | 25 | A | 16 | 25,47 | 18 | 11 | 24,6 | 32 | 30 | 36 | | | 236.88 MXN | | 22002-052518 | T5 | 25 | A | 18 | 28,65 | 20 | 12 | 27,8 | 30 | 30 | 36 | | | 239.96 MXN | | 22002-052519 | T5 | 25 | A | 19 | 30,25 | 22 | 12 | 29,4 | 36 | 30 | 36 | | | 249.48 MXN | | 22002-052520 | T5 | 25 | A | 20 | 31,83 | 23 | 14 | 31 | 36 | 30 | 36 | | | 269.64 MXN | | 22002-052522 | T5 | 25 | A | 22 | 35,12 | 24 | 15 | 34,25 | 38 | 30 | 36 | | | 270.76 MXN | | 22002-052524 | T5 | 25 | A | 24 | 38,21 | 26 | 15 | 37,4 | 42 | 30 | 36 | | | 274.40 MXN | | 22002-052525 | T5 | 25 | A | 25 | 39,8 | 26 | 15 | 39 | 44 | 30 | 36 | | | 290.64 MXN | | 22002-052526 | T5 | 25 | A | 26 | 41,47 | 26 | 16 | 40,6 | 44 | 30 | 36 | | | 296.52 MXN | | 22002-052527 | T5 | 25 | A | 27 | 42,98 | 30 | 18 | 42,2 | 48 | 30 | 36 | | | 301.56 MXN | | 22002-052528 | T5 | 25 | A | 28 | 44,62 | 32 | 18 | 43,75 | 48 | 30 | 36 | | | 329.28 MXN | | 22002-052530 | T5 | 25 | A | 30 | 47,76 | 34 | 18 | 46,95 | 51 | 30 | 36 | | | 329.84 MXN | | 22002-052532 | T5 | 25 | A | 32 | 50,94 | 38 | 22 | 50,1 | 54 | 30 | 36 | | | 331.52 MXN | | 22002-052536 | T5 | 25 | A | 36 | 57,31 | 38 | 22 | 56,45 | 63 | 30 | 36 | | | 356.44 MXN | | 22002-052540 | T5 | 25 | A | 40 | 63,66 | 40 | 23 | 62,85 | 66 | 30 | 36 | | | 367.08 MXN | | 22002-052542 | T5 | 25 | A | 42 | 66,87 | 40 | 24 | 66 | 71 | 30 | 36 | | | 381.92 MXN | | 22002-052544 | T5 | 25 | B | 44 | 70,07 | 45 | 26 | 69,2 | - | 30 | 36 | | | 403.48 MXN | | 22002-052548 | T5 | 25 | B | 48 | 76,42 | 50 | 28 | 75,55 | - | 30 | 36 | | | 454.72 MXN | | 22002-052560 | T5 | 25 | B | 60 | 95,52 | 65 | 35 | 94,65 | - | 30 | 36 | | | 680.40 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | P=Perfil | Anchura de correa | Forma | Número de dientes | D | D1 | D2 máx. | D3 | D4 | B | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22002-101612 | T10 | 16 | A | 12 | 38,2 | 28 | 16 | 36,35 | 42 | 21 | 31 | | | 202.72 MXN | | 22002-101614 | T10 | 16 | A | 14 | 44,56 | 32 | 18 | 42,7 | 48 | 21 | 31 | | | 246.68 MXN | | 22002-101615 | T10 | 16 | A | 15 | 47,75 | 32 | 18 | 45,9 | 51 | 21 | 31 | | | 254.52 MXN | | 22002-101616 | T10 | 16 | A | 16 | 50,93 | 35 | 20 | 49,05 | 54 | 21 | 31 | | | 261.80 MXN | | 22002-101618 | T10 | 16 | A | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 21 | 31 | | | 301.00 MXN | | 22002-101619 | T10 | 16 | A | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 21 | 31 | | | 335.44 MXN | | 22002-101620 | T10 | 16 | A | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 21 | 31 | | | 360.36 MXN | | 22002-101622 | T10 | 16 | A | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 21 | 31 | | | 362.88 MXN | | 22002-101624 | T10 | 16 | A | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 21 | 31 | | | 405.16 MXN | | 22002-101625 | T10 | 16 | A | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 21 | 31 | | | 408.80 MXN | | 22002-101626 | T10 | 16 | A | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 21 | 31 | | | 454.72 MXN | | 22002-101627 | T10 | 16 | A | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 21 | 31 | | | 500.64 MXN | | 22002-101628 | T10 | 16 | A | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 21 | 31 | | | 502.88 MXN | | 22002-101630 | T10 | 16 | A | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 21 | 31 | | | 599.48 MXN | | 22002-101632 | T10 | 16 | A | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 21 | 31 | | | 652.68 MXN | | 22002-101636 | T10 | 16 | A | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 21 | 31 | | | 771.12 MXN | | 22002-101640 | T10 | 16 | A | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 21 | 31 | | | 959.00 MXN | | 22002-101644 | T10 | 16 | B | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 21 | 31 | | | 1,216.04 MXN | | 22002-101648 | T10 | 16 | B | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 21 | 31 | | | 1,302.84 MXN | | 22002-101660 | T10 | 16 | B | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 21 | 31 | | | 2,166.92 MXN | | 22002-102512 | T10 | 25 | A | 12 | 38,2 | 28 | 16 | 36,35 | 42 | 30 | 40 | | | 237.44 MXN | | 22002-102514 | T10 | 25 | A | 14 | 44,56 | 32 | 18 | 42,7 | 48 | 30 | 40 | | | 294.56 MXN | | 22002-102515 | T10 | 25 | A | 15 | 47,75 | 32 | 18 | 45,9 | 51 | 30 | 40 | | | 301.56 MXN | | 22002-102516 | T10 | 25 | A | 16 | 50,93 | 35 | 20 | 49,05 | 54 | 30 | 40 | | | 304.36 MXN | | 22002-102518 | T10 | 25 | A | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 30 | 40 | | | 360.36 MXN | | 22002-102519 | T10 | 25 | A | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 30 | 40 | | | 405.44 MXN | | 22002-102520 | T10 | 25 | A | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 30 | 40 | | | 435.12 MXN | | 22002-102522 | T10 | 25 | A | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 30 | 40 | | | 438.76 MXN | | 22002-102524 | T10 | 25 | A | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 30 | 40 | | | 493.92 MXN | | 22002-102525 | T10 | 25 | A | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 30 | 40 | | | 497.56 MXN | | 22002-102526 | T10 | 25 | A | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 30 | 40 | | | 551.88 MXN | | 22002-102527 | T10 | 25 | A | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 30 | 40 | | | 609.28 MXN | | 22002-102528 | T10 | 25 | A | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 30 | 40 | | | 612.92 MXN | | 22002-102530 | T10 | 25 | A | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 30 | 40 | | | 731.92 MXN | | 22002-102532 | T10 | 25 | A | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 30 | 40 | | | 799.40 MXN | | 22002-102536 | T10 | 25 | A | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 30 | 40 | | | 943.04 MXN | | 22002-102540 | T10 | 25 | A | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 30 | 40 | | | 1,176.28 MXN | | 22002-102544 | T10 | 25 | B | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 30 | 40 | | | 1,500.80 MXN | | 22002-102548 | T10 | 25 | B | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 30 | 40 | | | 1,611.40 MXN | | 22002-102560 | T10 | 25 | B | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 30 | 40 | | | 2,665.60 MXN | | 22002-103218 | T10 | 32 | A | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 37 | 47 | | | 405.44 MXN | | 22002-103219 | T10 | 32 | A | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 37 | 47 | | | 455.00 MXN | | 22002-103220 | T10 | 32 | A | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 37 | 47 | | | 490.00 MXN | | 22002-103222 | T10 | 32 | A | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 37 | 47 | | | 493.92 MXN | | 22002-103224 | T10 | 32 | A | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 37 | 47 | | | 556.92 MXN | | 22002-103225 | T10 | 32 | A | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 37 | 47 | | | 561.68 MXN | | 22002-103226 | T10 | 32 | A | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 37 | 47 | | | 624.40 MXN | | 22002-103227 | T10 | 32 | A | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 37 | 47 | | | 688.24 MXN | | 22002-103228 | T10 | 32 | A | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 37 | 47 | | | 691.88 MXN | | 22002-103230 | T10 | 32 | A | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 37 | 47 | | | 828.80 MXN | | 22002-103232 | T10 | 32 | A | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 37 | 47 | | | 909.44 MXN | | 22002-103236 | T10 | 32 | A | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 37 | 47 | | | 1,077.72 MXN | | 22002-103240 | T10 | 32 | A | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 37 | 47 | | | 1,347.92 MXN | | 22002-103244 | T10 | 32 | B | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 37 | 47 | | | 1,721.72 MXN | | 22002-103248 | T10 | 32 | B | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 37 | 47 | | | 1,851.64 MXN | | 22002-103260 | T10 | 32 | B | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 37 | 47 | | | 3,051.16 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|