norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 2
Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma A, con cubo
22400-20_A

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.Versión:Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación:Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las ruedas dentadas. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con cubo
Forma B: sin cubo
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22400-20_A Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 2 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma A, con cubo 254 kB

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 2
Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma A, con cubo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
MóduloNúmero
de
dientes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAcc.PrecioPedir
22400-20-1120200012Acon cubo212202824101835 582.96 MXN
22400-20-1120200013Acon cubo213203026102035 631.68 MXN
22400-20-1120200014Acon cubo214203228102235 638.68 MXN
22400-20-1120200015Acon cubo215203430102435 693.56 MXN
22400-20-1120200020Acon cubo220204440103035 840.56 MXN
22400-20-1120200024Acon cubo224205248123535 922.60 MXN
22400-20-1120200025Acon cubo225205450123535 1,070.16 MXN
22400-20-1120200030Acon cubo230206460144035 1,110.48 MXN
22400-20-1120200040Acon cubo240208480145035 1,601.88 MXN
22400-20-1120200050Acon cubo25020104100167035 2,284.24 MXN
22400-20-1120200060Acon cubo26020124120167035 3,644.20 MXN