norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 1,5, dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma A, con cubo
22400_A

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 1,5, dentado...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación:Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las ruedas dentadas. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22400_A Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 1,5, dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma A, con cubo 214 kB

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 1,5, dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma A, con cubo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Número
de
dientes
DD1D2
máx.
D3BLCADAcc.PrecioPedir
22400-0115170012A1221188141730 127.96 MXN
22400-0115170013A1322,519,58151730 131.60 MXN
22400-0115170014A1424218171730 139.16 MXN
22400-0115170015A1525,522,58181730 150.36 MXN
22400-0115170016A1627248191730 150.36 MXN
22400-0115170017A1728,525,58201730 175.56 MXN
22400-0115170018A1830278201730 186.48 MXN
22400-0115170019A1931,528,58201730 204.68 MXN
22400-0115170020A2033308251730 212.52 MXN
22400-0115170021A2134,531,510251730 248.64 MXN
22400-0115170022A22363310251730 248.64 MXN
22400-0115170023A2337,534,510251730 266.84 MXN
22400-0115170024A24393610251730 285.04 MXN
22400-0115170025A2540,537,510251730 314.44 MXN
22400-0115170026A26423912301730 333.20 MXN
22400-0115170027A2743,540,512301730 350.84 MXN
22400-0115170028A28454212301730 372.96 MXN
22400-0115170029A2946,543,512301730 348.60 MXN
22400-0115170030A30484512301730 365.96 MXN
22400-0115170031A3149,546,512351730 406.00 MXN
22400-0115170032A32514812351730 409.36 MXN
22400-0115170033A3352,549,512351730 394.80 MXN
22400-0115170034A34545112351730 411.04 MXN
22400-0115170035A3555,552,512351730 476.84 MXN
22400-0115170036A36575412351730 457.24 MXN
22400-0115170037A3758,555,512401730 490.28 MXN
22400-0115170038A38605712401730 507.92 MXN
22400-0115170039A3961,558,512401730 511.84 MXN
22400-0115170040A40636012401730 511.84 MXN
22400-0115170041A4164,561,512401730 519.12 MXN
22400-0115170042A42666312501730 537.60 MXN
22400-0115170043A4367,564,512501730 556.08 MXN
22400-0115170044A44696612501730 584.92 MXN
22400-0115170045A4570,567,512501730 603.12 MXN
22400-0115170046A46726914501730 650.72 MXN
22400-0115170047A4773,570,514501730 665.28 MXN
22400-0115170048A48757214501730 698.32 MXN
22400-0115170049A4976,573,514501730 705.32 MXN
22400-0115170050A50787514501730 731.08 MXN
22400-0115170051A5179,576,514601730 731.08 MXN
22400-0115170052A52817814601730 771.68 MXN
22400-0115170053A5382,579,514601730 797.44 MXN
22400-0115170054A54848114601730 800.80 MXN
22400-0115170055A5585,582,514601730 833.56 MXN
22400-0115170056A56878420601730 844.48 MXN
22400-0115170057A5788,585,520601730 862.96 MXN
22400-0115170058A58908720601730 906.64 MXN
22400-0115170059A5991,588,520601730 816.20 MXN
22400-0115170060A60939020601730 835.80 MXN
22400-0115170061A6194,591,520701730 954.80 MXN
22400-0115170062A62969320701730 1,020.32 MXN
22400-0115170063A6397,594,520701730 967.68 MXN
22400-0115170064A64999620701730 1,009.96 MXN
22400-0115170065A65100,597,520701730 1,059.24 MXN
22400-0115170066A661029920701730 1,063.44 MXN
22400-0115170067A67103,5100,520701730 1,069.32 MXN
22400-0115170068A6810510220701730 1,118.88 MXN
22400-0115170069A69106,5103,520701730 1,125.32 MXN
22400-0115170070A7010810520701730 1,125.32 MXN