norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 1 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°
22400-20

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 1...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.Versión:Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación:Hasta 70 dientes, con cubo en uno de los lados; arandela a partir de 80 dientes. Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las ruedas dentadas. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con cubo
Forma B: sin cubo
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22400-20 Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 1 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20° 270 kB

Planos (vista completa)

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 1 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 1
Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma A, con cubo

Más información

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 1
Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma A, con cubo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
MóduloNúmero
de
dientes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAcc.PrecioPedir
22400-20-1110150012Acon cubo112151412-925 535.92 MXN
22400-20-1110150013Acon cubo113151513-1025 541.52 MXN
22400-20-1110150014Acon cubo114151614-1125 547.40 MXN
22400-20-1110150015Acon cubo115151715-1225 552.72 MXN
22400-20-1110150016Acon cubo116151816-1325 560.84 MXN
22400-20-1110150018Acon cubo11815201881525 577.92 MXN
22400-20-1110150020Acon cubo12015222081625 609.56 MXN
22400-20-1110150024Acon cubo124152624102025 647.64 MXN
22400-20-1110150025Acon cubo125152725102025 631.12 MXN
22400-20-1110150030Acon cubo130153230102025 676.76 MXN
22400-20-1110150035Acon cubo135153735102525 677.32 MXN
22400-20-1110150040Acon cubo140154240102525 676.76 MXN
22400-20-1110150050Acon cubo150155250123025 972.44 MXN
22400-20-1110150060Acon cubo160156260124025 1,286.88 MXN
22400-20-1110150070Acon cubo170157270125025 1,701.28 MXN

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 1
Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma B, sin cubo

Más información

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 1
Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma B, sin cubo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
MóduloNúmero
de
dientes
DD1D2
máx.
B

CADAcc.PrecioPedir
22400-20-1210150080Bsin cubo18082801215 2,120.72 MXN
22400-20-1210150090Bsin cubo19092901215 2,437.96 MXN
22400-20-1210150100Bsin cubo11001021001215 2,891.84 MXN
22400-20-1210150110Bsin cubo11101121101215 3,067.40 MXN
22400-20-1210150120Bsin cubo11201221201215 3,894.24 MXN