norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 3 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°
22400-20

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 3...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.Versión:Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación:Hasta 40 dientes, con cubo en uno de los lados; arandela a partir de 50 dientes. Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las ruedas dentadas. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con cubo
Forma B: sin cubo
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22400-20 Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 3 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20° 237 kB

Planos (vista completa)

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 3 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 3
Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma A, con cubo

Más información

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 3
Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma A, con cubo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
MóduloNúmero
de
dientes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAcc.PrecioPedir
22400-20-1130300012Acon cubo312304236122750 1,282.68 MXN
22400-20-1130300015Acon cubo315305145123550 1,433.60 MXN
22400-20-1130300020Acon cubo320306660144550 2,003.40 MXN
22400-20-1130300024Acon cubo324307872165050 2,387.84 MXN
22400-20-1130300025Acon cubo325308175166050 2,695.84 MXN
22400-20-1130300030Acon cubo330309690166050 3,729.88 MXN
22400-20-1130300040Acon cubo34030126120208050 5,254.20 MXN

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 3
Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma B, sin cubo

Más información

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 3
Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma B, sin cubo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
MóduloNúmero
de
dientes
B

DD1D2
máx.
CADAcc.PrecioPedir
22400-20-1230300050Bsin cubo3503015615020 7,959.00 MXN
22400-20-1230300060Bsin cubo3603018618020 11,219.60 MXN