norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Ø12 y Ø20 acero inoxidable 1.4034.
Ø30 y Ø40 acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acabado natural, pulido.Indicación:Con las barras rectificadas de acero inoxidable se pueden configurar múltiples variantes estructurales con pocos elementos estándar.

Ø12 y Ø20 = barra.
Ø30 y Ø40 = tubo redondo (grosor de pared de 5 mm).
A petición:Otras longitudes.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29240 Barras de acero inoxidable 154 kB

Planos

Barras de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaDescripciónTamañoDLCADAcc.PrecioPedir
29240-121X0100Barra1212100 961.24 MXN
29240-121X0200Barra1212200 1,200.64 MXN
29240-121X0300Barra1212300 1,440.88 MXN
29240-121X0400Barra1212400 1,680.84 MXN
29240-121X0500Barra1212500 1,921.36 MXN
29240-201X0100Barra2020100 1,260.00 MXN
29240-201X0200Barra2020200 1,382.08 MXN
29240-201X0300Barra2020300 1,811.32 MXN
29240-201X0400Barra2020400 1,933.40 MXN
29240-201X0500Barra2020500 2,047.36 MXN
29240-301X0100Tubo Redondo3030100 1,893.92 MXN
29240-301X0200Tubo Redondo3030200 2,232.44 MXN
29240-301X0300Tubo Redondo3030300 2,925.72 MXN
29240-301X0400Tubo Redondo3030400 3,618.44 MXN
29240-301X0500Tubo Redondo3030500 4,346.72 MXN
29240-401X0100Tubo Redondo4040100 2,318.96 MXN
29240-401X0200Tubo Redondo4040200 2,772.00 MXN
29240-401X0300Tubo Redondo4040300 3,693.48 MXN
29240-401X0400Tubo Redondo4040400 4,614.68 MXN
29240-401X0500Tubo Redondo4040500 5,591.32 MXN