|
|
|
29352-02_BCabezal de soporte de conector de tubos de plástico para tubos... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico. Tornillos y tuercas de acero inoxidable.Versión:Negro. Tornillos y tuercas con acabado natural.Indicación:El tubo redondo se sujeta por apriete con un tornillo.
El conector de la tubería se fija debajo del sistema transportador.
Tubos de acero adecuados según DIN EN 10220.
Forma A: Conector para tubos con orificio. Forma B: Conector para tubos con orificio alargado.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | B | B1 | B2 | D | D2 | D3 | E1 | E2 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | F máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 29352-02-148 | B | 85 | 65 | 55 | 48,3 | 35 | 75 | 9 | 20 | 100 | 90 | 25 | 130 | 115 | 95 | 2 |  | | 349.76 MXN | | | 29352-02-160 | B | 85 | 65 | 55 | 60,3 | 35 | 75 | 9 | 20 | 100 | 90 | 25 | 130 | 115 | 95 | 2 |  | | 349.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|