norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico.
Tornillos y tuercas de acero inoxidable.
Versión:Negro.
Tornillos y tuercas con acabado natural.
Indicación:El tubo redondo se sujeta por apriete con un tornillo.

El conector de tubos se fija al lateral del sistema transportador.

Tubos de acero adecuados según DIN EN 10220.
Indicación sobre el dibujo:
1) Para utilizar este orificio, hay que romper la fina membrana.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29352_A Cabezal de soporte lateral de plástico para conector de tubos redondos, forma A 351 kB

Planos

Cabezal de soporte lateral de plástico para conector de tubos redondos, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

B1B2DD1D2D3HH1H2H3H4H5H6H7H8H9LL1L2L3F
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
29352-048A8047,52048,310,510,565174606711,51430309610,510,565772415,53,5 322.07 MXN