norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Termoplástico.
Tornillos y tuercas de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Negro.
Tornillos y tuercas con acabado natural.
Indicación:El tubo redondo se sujeta por apriete con dos tornillos. El conector de tubos es compatible con los pies regulables con rosca M16.

Los conectores de tubos de dos patas con conectores transversales pueden utilizarse para una mayor estabilización del sistema transportador.

Tubos de acero adecuados según DIN EN 10220.

Forma A: Conectores de tubos de dos patas con ángulo de 180°.
Forma B: Conector de tubos de dos patas con ángulo de 120°.
A petición:Tornillos y tuercas de acero cincado.
Otros materiales y colores.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29350-02_A Conectores de tubos de plástico para tubos redondos, de dos patas con conectores transversales, forma A 268 kB

Planos

Conectores de tubos de plástico para tubos redondos, de dos patas con conectores transversales, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3GHH1H2LL1F
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
29350-02-04842A48,342,4400430M161858545104709,6 946.65 MXN
29350-02-04848A48,348,3400430M161858545104709,6 946.65 MXN
29350-02-06042A60,342,4400430M161858545104709,6 946.65 MXN
29350-02-06048A60,348,3400430M161858545104709,6 946.65 MXN