norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de aluminio.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
Indicación:* Agujero alargado.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29130 Conectores para tubo brida, aluminio, para unidad lineal 426 kB
 Indicación técnica para el sistema de tubos de la unidad lineal 158 kB

Planos

Conectores para tubo brida, aluminio, para unidad lineal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo E

A

BCDM1M2M3M4M5V1CADAcc.PrecioPedir
29130-18183742,5505,5 (2x)18-40--M6x16 484.12 MXN
29130-30305563786,5* (2x)30-60-53M8x25 553.28 MXN
29130-404080871058,5* (4x)4252826080M10x30 922.04 MXN
29130-50509210013010,5* (4x)50601006298M10x35 945.56 MXN