|
|
29014Conectores para tubo brida, aluminio |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Fundición de aluminio. Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.Versión:Rectificado por vibración. Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.Indicación:* Agujero alargado.A petición:Palanca de sujeción para fijación y otros diámetros.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Configuración de agujeros | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | U | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29014-512 | 1 | 12,1 | 5,5* (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | 38 | 32,5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | | | 349.72 MXN | | 29014-514 | 2 | 14,1 | 5,5 (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | - | 32,5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | | | 349.72 MXN | | 29014-515 | 2 | 15,1 | 5,5 (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | - | 32,5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | | | 349.72 MXN | | 29014-516 | 1 | 16,1 | 5,5* (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | 38 | 32,5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | | | 349.72 MXN | | 29014-518 | 2 | 18,1 | 5,5 (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | - | 32,5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | | | 349.72 MXN | | 29014-520 | 1 | 20,1 | 6,5* (2x) | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 53 | 53 | 63 | 78 | 7 | - | 33 | - | M8x25 | 60 | | | 373.80 MXN | | 29014-525 | 1 | 25,1 | 6,5* (2x) | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 53 | 53 | 63 | 78 | 7 | - | 33 | - | M8x25 | 60 | | | 373.80 MXN | | 29014-530 | 1 | 30,1 | 6,5* (2x) | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 53 | 53 | 63 | 78 | 7 | - | 33 | - | M8x25 | 60 | | | 373.80 MXN | | 29014-540 | 3 | 40,17 | 8,5* (4x) | 42 | 56 | 60 | 70 | 80 | 80 | 74 | 87 | 105 | 10 | 60 | 40 | 52 | M10x30 | 82 | | | 629.16 MXN | | 29014-550 | 3 | 50,22 | 10,5* (4x) | 50 | 66 | 65 | 83 | 90 | 98 | 85 | 98 | 128 | 14 | 62 | 45 | 60 | M10x35 | 100 | | | 644.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|