norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.

Versión:Pulido electrolítico.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29014_A Conector para tubo, brida de acero inoxidable, forma A 343 kB

Planos

Conector para tubo, brida de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

EFGHKLMNPSUCADAcc.PrecioPedir
29014-112A12,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 887.66 MXN
29014-114A14,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 887.66 MXN
29014-116A16,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 887.66 MXN
29014-118A18,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 887.66 MXN
29014-120A20,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 953.27 MXN