norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Los conectores para tubo de 30 y 40 mm de diámetro están equipados con una tapa roscada de silicona, que protege la rosca del tornillo hexagonal frente a la suciedad y los daños.Versión:Palanca de sujeción para fijación.Indicación:Pulido electrolítico.A petición:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050Accesorios:

Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo hexagonal ISO 4017 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.

Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29006_B Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma B 252 kB

Planos

Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

EFKLMPRSCADAcc.PrecioPedir
29006-13030B30,130,14038,4384878875845.569M8x30 1,801.52 MXN
29006-14040B40,1740,176050,45063112124,98752102,5M10x35 2,896.60 MXN