norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.

Versión:Palanca de sujeción para fijación.A petición:Pulido electrolítico.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29000_A Conector para tubo, cruz de acero inoxidable, forma A 347 kB

Planos

Conector para tubo, cruz de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

ELPQRSTCADAcc.PrecioPedir
29000-11212A12,112,12025,525,564232349M6x18M6x18 887.66 MXN
29000-11414A14,114,12025,525,564232349M6x18M6x18 887.66 MXN
29000-11616A16,116,12025,525,564232349M6x18M6x18 887.66 MXN
29000-11818A18,118,12025,525,564232349M6x18M6x18 887.66 MXN
29000-12020A20,120,12125,525,564232349M6x18M6x18 981.26 MXN