|
|
29034_AConectores para tubos con articulación de aluminio y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los conectores para tubos con articulación están diseñados con un dentado, por lo que pueden pivotar 180° en pasos de 15°. Los conectores para tubos cuentan con una placa de conexión que puede girar 360° en la articulación esférica, por lo que ofrecen más libertad a la hora de ajustarlos. Ahí se pueden fijar y ajustar individualmente componentes como sensores, reflectores y otros elementos. Aptos para componentes que se deben orientar de forma precisa y reajustar con frecuencia. El rango de giro de la placa de conexión es de 60°.Material:Fundición de aluminio. Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.Versión:Rectificado por vibración. Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.Indicación:Combinables con otros conectores para tubos de tamaño 18 mm y 30 mm.
Un recubrimiento especial de la superficie de la articulación esférica garantiza una sujeción altamente resistente.
Momento de torsión máx. para apretar los tornillos de fijación: M6: 10 N m. M8: 25 N m. M10: 50 N m.
Las fuerzas y los momentos indicados son valores orientativos no vinculantes que pueden no alcanzarse en casos particulares debido a las distintas condiciones de uso, por ejemplo, la temperatura o las propiedades de la superficie de los perfiles que se van a sujetar. Estos datos no constituyen una garantía de calidad ni una característica garantizada de los productos.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | Mb (Nm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29034-5181 | A | 18,1 | 5,5 | 21 | M5X10 | 25 | 15 | 40 | 20 | 30 | 65 | 30 | 88 | 62 | 44 | 9 | | | 1,774.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|