norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los conectores para tubos del pie sirven para la conexión de ángulo plano. Se pueden enroscar en máquinas o bastidores.
Los conectores para tubos cuentan con una placa de conexión giratoria de 360° en la articulación esférica.
Ahí se pueden fijar y ajustar individualmente componentes como sensores, reflectores y otros elementos. Aptos para componentes que se deben orientar de forma precisa y reajustar con frecuencia.
El rango de giro de la placa de conexión es de 60°.
Material:Fundición de aluminio.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión:Rectificado por vibración.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
Indicación:Combinables con otros conectores para tubos de tamaño 18 mm y 30 mm.

Un recubrimiento especial de la superficie de la articulación esférica garantiza una sujeción altamente resistente.

Momento de torsión máx. para apretar los tornillos de fijación:
M6: 10 N m.
M8: 25 N m.
M10: 50 N m.

Las fuerzas y los momentos indicados son valores orientativos no vinculantes que pueden no alcanzarse en casos particulares debido a las distintas condiciones de uso, por ejemplo, la temperatura o las propiedades de la superficie de los perfiles que se van a sujetar.
Estos datos no constituyen una garantía de calidad ni una característica garantizada de los productos.
Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29010 Conectores para tubos, pie, aluminio con articulación esférica 418 kB

Planos (vista completa)

Conectores para tubos, pie, aluminio con articulación esférica

Conectores para tubos, pie, aluminio con articulación esférica, forma A

Más información

Planos

Conectores para tubos, pie, aluminio con articulación esférica, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBCD

EFGHKLMNOUMb (Nm)CADAcc.PrecioPedir
29010-5181A5,521M5X1050154020305830538409 1,212.96 MXN

Conectores para tubos, pie, aluminio con articulación esférica, forma B

Más información

Planos

Conectores para tubos, pie, aluminio con articulación esférica, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBCD

D1HKLMNOUJPRWMb (Nm)CADAcc.PrecioPedir
29010-5301B730M65,81638,18060839,542,53441,545,530,240 1,811.60 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50