norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de polietileno.Versión:Estructura base negra.Aplicación:Las tapas sirven de protección de los bordes afilados en los tubos.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29056-06_B Tapas protectoras de plástico para tubos cuadrados, forma B, rectangualres 263 kB

Planos

Tapas protectoras de plástico para tubos cuadrados, forma B, rectangualres

Selección/filtro de artículos

ReferenciaModelo
de forma
FormaA

BHLCADAcc.PrecioPedir
29056-06-3015RectangularB301522230.80 MXN
29056-06-4020RectangularB40202820.44 MXN