norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Polietileno.Versión:Negro.Indicación:Los tapones se utilizan para proteger los bordes o para cerrar los extremos del tubo. El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29056_R Tapones para tubos redondos 161 kB

Planos

Tapones para tubos redondos

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2DNAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
29056-018150para tubos redondos185Ø18 x 0,8-2 8.96 MXN
29056-020200para tubos redondos205Ø20 x 0,8-2,5 8.96 MXN
29056-025200para tubos redondos255Ø25 x 1-3 8.96 MXN
29056-030200para tubos redondos305Ø30 x 0,8-2,5 8.96 MXN
29056-040300para tubos redondos405Ø40 x 1-3 8.96 MXN
29056-040400para tubos redondos405Ø40 x 3-5 8.96 MXN
29056-050400para tubos redondos505Ø50 x 2,5-4,5 15.96 MXN

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50