|
|
29104_AUnidades lineales de aluminio cuadradas, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tubo de perfil de aluminio. Elementos terminales de aluminio. Husillo de acero.Versión:Tubo perfilado anodizado natural. Elementos terminales anodizados en negro.Indicación:Las unidades lineales se utilizan para movimientos y posicionamientos lineales. Los carros se desplazan mediante un husillo roscado. Este movimiento puede realizarse manualmente mediante un volante o con un accionamiento eléctrico. Los carros se desplazan por carriles perfilados sin holgura.Rango de temperatura:De 0°C a +60°CAccesorios:Actuadores de acero inoxidable o aluminio para unidades lineales 85000-50. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | Carrera S | L | L1 | L2 | Husillo | Tipo EV | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29104-030X300 | A | Placa de montaje unilateral | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 204 | 300 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 | | | 9,839.48 MXN | | 29104-030X500 | A | Placa de montaje unilateral | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 404 | 500 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 | | | 10,686.20 MXN | | 29104-030X800 | A | Placa de montaje unilateral | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 704 | 800 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 | | | 11,956.28 MXN | | 29104-040X1000 | A | Placa de montaje unilateral | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 885 | 1000 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 | | | 14,521.36 MXN | | 29104-040X300 | A | Placa de montaje unilateral | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 185 | 300 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 | | | 10,631.32 MXN | | 29104-040X500 | A | Placa de montaje unilateral | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 385 | 500 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 | | | 11,742.64 MXN | | 29104-040X800 | A | Placa de montaje unilateral | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 685 | 800 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 | | | 13,410.04 MXN | | 29104-050X1000 | A | Placa de montaje unilateral | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 860 | 1000 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 | | | 18,147.92 MXN | | 29104-050X500 | A | Placa de montaje unilateral | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 360 | 500 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 | | | 14,822.64 MXN | | 29104-050X800 | A | Placa de montaje unilateral | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 660 | 800 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 | | | 16,817.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|