norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tubo de perfil de aluminio.
Elementos terminales de aluminio.
Husillo de acero.
Versión:Tubo perfilado anodizado natural.
Elementos terminales anodizados en negro.
Indicación:Las unidades lineales se utilizan para movimientos y posicionamientos lineales. Los carros se desplazan mediante un husillo roscado. Este movimiento puede realizarse manualmente mediante un volante o con un accionamiento eléctrico. Los carros se desplazan por carriles perfilados sin holgura.Rango de temperatura:De 0°C a +60°CAccesorios:Actuadores de acero inoxidable o aluminio para unidades lineales 85000-50.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29104_B Unidades lineales de aluminio cuadradas, forma B 149 kB

Planos

Unidades lineales de aluminio cuadradas, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
B

B1B2B3DD1D2D3HH1Carrera
S
LL1L2HusilloTipo EV

CADAcc.PrecioPedir
29104-130X300BPlaca de montaje en ambos lados3021564222M04x258M64472043002518Tr 14x330 12,320.53 MXN
29104-130X500BPlaca de montaje en ambos lados3021564222M04x258M64474045002518Tr 14x330 13,256.95 MXN
29104-130X800BPlaca de montaje en ambos lados3021564222M04x258M64477048002518Tr 14x330 14,662.02 MXN
29104-140X1000BPlaca de montaje en ambos lados4029685428M05x3010M656888510002822Tr18x440 17,229.84 MXN
29104-140X300BPlaca de montaje en ambos lados4029685428M05x3010M65681853002822Tr18x440 12,927.05 MXN
29104-140X500BPlaca de montaje en ambos lados4029685428M05x3010M65683855002822Tr18x440 14,156.34 MXN
29104-140X800BPlaca de montaje en ambos lados4029685428M05x3010M65686858002822Tr18x440 16,000.56 MXN
29104-150X1000BPlaca de montaje en ambos lados5038856735M06x3012M8701086010003025Tr 20x450 21,948.02 MXN
29104-150X500BPlaca de montaje en ambos lados5038856735M06x3012M870103605003025Tr 20x450 18,269.80 MXN
29104-150X800BPlaca de montaje en ambos lados5038856735M06x3012M870106608003025Tr 20x450 20,476.74 MXN

Otros artículos de esta categoría