norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Versión:Unión de apriete negra.
Brida acabado natural.
Indicación:Soporte resistente a las vibraciones con freno y con ranuras para ajustar la inclinación de 15º en 15º. Dos placas roscadas universales con un rango de basculación de 60°.
Para cargas hasta 3 kg (dinámicas) y hasta 10 kg (estáticas).
Los agujeros de fijación universales permiten un fácil montaje en los elementos superficiales.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29180 Bola doble, pivotante 273 kB

Planos

Bola doble, pivotante

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
29180-3007Bola doble, pivotante 2,614.79 MXN