|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Unión de apriete termoplástica. Brida de aluminio.Versión:Unión de apriete negra. Brida acabado natural.Indicación:Soporte resistente a las vibraciones con freno y con ranuras para ajustar la inclinación de 15º en 15º. Placa atornillable universal con un rango de giro de 60°. Para cargas hasta 3 kg (dinámicas) y hasta 10 kg (estáticas). Los agujeros de fijación universales permiten un fácil montaje en los elementos superficiales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Imagen | Versión 1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 29180-3005 |  | Consola |  | | 1,756.03 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|