norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Unión de apriete termoplástica.
Brida de aluminio.
Versión:Unión de apriete negra.
Brida acabado natural.
Indicación:Permite una inclinación de 60°. Apto para aparatos de hasta 10 kg (estáticos). Con placas atornillables universales. El soporte es adecuado para la fijación de tubos redondos de Ø30 mm.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29180_KG Soporte de monitor con articulación esférica 294 kB
 Indicación técnica sobre soportes para monitor 936 kB

Planos

Soporte de monitor con articulación esférica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
29180-3002con articulación esférica 1,971.76 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50