|
|
29180_DSCBola doble, pivotante |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Klemmverbinder Thermoplast. Flansch Aluminium.Versión:Unión de apriete negra. Brida acabado natural.Indicación:Soporte resistente a las vibraciones con freno y con ranuras para ajustar la inclinación de 15º en 15º. Dos placas roscadas universales con un rango de basculación de 60°. Para cargas hasta 3 kg (dinámicas) y hasta 10 kg (estáticas). Los agujeros de fijación universales permiten un fácil montaje en los elementos superficiales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Imagen | Versión 1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29180-3007 |  | Bola doble, pivotante |  | | 2,363.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|