norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Unión de apriete termoplástica.
Brida de aluminio.
Versión:Unión de apriete negra.
Brida acabado natural.
Indicación:Dos placas roscadas universales con un rango de basculación de 60°. Para cargas hasta 3 kg (dinámicas) y hasta 10 kg (estáticas).
Los agujeros de fijación universales permiten un fácil montaje en los elementos superficiales.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29180_DPT Doble 269 kB

Planos

Doble

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
29180-3006doble 1,975.68 MXN