|
|
29180_ASPLPlaca de conexión |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Combinación de materiales de alta resistencia de termoplástico / aluminio.Versión:Negro / acabado natural.Indicación:Placa de conexión según estándar VESA 50/75 (patrón de orificios de fijación de tamaño de 50 x 50 mm o 75 x 75 mm).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Imagen | Versión 1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29180-5075 | | placa de conexión VESA | | | 346.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|