|
|
29180_SMASoporte para smartphone |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Plástico.Versión:negro.Indicación:Rango de ajuste de 125 mm (5 pulgadas) hasta 185 mm (7,25 pulgadas).
Conexión a tubos redondos (30 mm) o a perfiles de aluminio y de esta manera, a la estructura de la máquina mediante tuercas correderas en ranura.
Las fijaciones están incluidas en el volumen de suministro.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Imagen | Versión 1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29180-125185 |  | Soporte para smartphone |  | | 1,051.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|