|
|
10910-02_ASoportes de letrero Ø30 de tipo I, transparente, autoadhesivo,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Plástico PVC duro.Versión:Forma A: transparente. Forma B: transparente /gris similar a RAL 7035.Indicación:Apto para tubos redondos y tubos de perfil con diámetro exterior de 30 mm.
Los soportes de letreros son de plástico transparente (forma B, cara delantera transparente y dorso gris). Tienen arriba una abertura en la que se pueden introducir tarjetas o tiras de papel rotuladas. Sirven para etiquetas de 38 mm de altura y de 100 mm de anchura.
Las tiras adhesivas que llevan en el dorso permiten fijar de forma permanente los soportes de letreros al perfil.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Perfil | D | L | H | E | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
10910-02-301 | A | redondo | Ø30 | 30 | 102 | 30,2 | 26,4 |  | | 30.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|