|
|
10270_OKArticulación sin palanca de sujeción |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Articulación de fundición inyectada de cinc. Fijaciones de fundición inyectada de cinc. Anillos distanciadores de acero inoxidable. Casquillos roscados y tornillos avellanados de acero.Versión:Articulación lacada con aspecto de aluminio. Fijaciones cincadas. Anillos distanciadores con acabado natural. Casquillos roscados y tornillos avellanados cincados.Indicación:Articulaciones para el montaje de los perfiles en un ángulo discrecional. El rango de ajuste es de 0° a 180°. La articulación también se puede utilizar a modo de bisagra pesada.
Con los anillos distanciadores colocados, la articulación puede moverse libremente. Si se retiran, puede utilizarse como escuadra fija. Las articulaciones resultan especialmente indicadas para soportes ajustables, brazos giratorios o aplicaciones similares.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo | BN=Ancho de ranura | Forma | A | A1 | B | D | H | L | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
10270-063030 | I | 6 | A | 22,5 | - | 30 | 6,4 | 45 | 30 | 7 |  | | 522.48 MXN | | 10270-084040 | I | 8 | A | 30 | - | 40 | 8,4 | 60 | 40 | 9 |  | | 399.00 MXN | | 10270-084080 | I | 8 | B | 50 | 40 | 40 | 8,4 | 100 | 80 | 9 |  | | 1,222.20 MXN | | 10270-083030 | B | 8 | A | 22,5 | - | 30 | 8,3 | 45 | 30 | 7 |  | | 628.88 MXN | | 10270-104545 | B | 10 | A | 30 | - | 45 | 8,5 | 60 | 45 | 8 |  | | 558.88 MXN | | 10270-104590 | B | 10 | B | 50 | 45 | 45 | 8,5 | 100 | 90 | 9 |  | | 1,222.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|