norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Escuadras de fijación forma B con palanca de sujeción
10265_B

Escuadras de fijación forma B con palanca de sujeción

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Escuadra de fijación de fundición inyectada de cinc.
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Escuadra de fijación lacada color aluminio.
Empuñadura recubierta con plástico. Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Las escuadras de fijación son aptas para unir dos perfiles de la misma serie constructiva, que hacen contacto con sus superficies laterales y se cruzan en un ángulo discrecional.

Al soltar el tornillo, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento longitudinal de los perfiles. Las escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares o en combinación con una escuadra articulada.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10265_B Escuadras de fijación forma B con palanca de sujeción 255 kB

Planos

Escuadras de fijación forma B con palanca de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho
de
ranura
FormaVersión 1AA1A2A3BD

D1HH1H2LL1L2TCADAcc.PrecioPedir
10265-0606I6Bcon palanca de sujeción156,335,7247M627--2713405 252.00 MXN
10265-0808I8Bcon palanca de sujeción20947,5329M836--3618656 297.64 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50