norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Pernos, tornillos y tuercas de martillo de acero.
Pasador de centraje y cubiertas de poliamida, reforzado con fibra de vidrio.
Versión:Pernos, tornillos y tuercas de martillo cincados.
Pasador de centraje y cubiertas de color negro.
Indicación:Los juegos de unión resultan adecuados para unir dos perfiles de aluminio en ángulo recto. Los juegos de unión permiten un posicionamiento libre de los perfiles. Adecuado para cargas superiores y la absorción de fuerzas de torsión.

Requiere un mecanizado mínimo. El juego de unión tan sólo requiere una perforación unilateral de Ø17 mm.
El juego de unión 10215-0828 tan sólo requiere una perforación unilateral de Ø11 mm.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10215 Juegos de unión de pernos tipo B 282 kB

Planos

Juegos de unión de pernos tipo B
Juegos de unión de pernos tipo B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho
de
ranura
AA1A2DL

L1CADAcc.PrecioPedir
10215-0828B82818-11-18 150.21 MXN
10215-1040B103723-174022,5 117.39 MXN
10215-1045B104228-174522,5 117.39 MXN
10215-1060B105743-176022,5 147.49 MXN
10215-1080B10776340178022,5 151.70 MXN
10215-1090B10877345179022,5 151.70 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50