norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Juntas articuladas de fricción de ajuste fácil 40/80 tipo B
10271-23

Juntas articuladas de fricción de ajuste fácil 40/80 tipo B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa: fundición inyectada de aluminio.
Insertos y árbol de fricción: acero.
Anillo protector y capezuras: plástico.
Placas de fijación de ranura: fundición inyectada de aluminio.
Tornillos, arandelas y tuercas correderas en ranura: acero.
Versión:Carcasa: color aluminio lacado.
Insertos y árbol de fricción: acabado natural.
Anillo protector y caperuzas protectoras: similar a RAL 7042.
Placas de fijación de ranura: color aluminio lacado.
Tornillos, arandelas y tuercas correderas en ranura: cincadas.
Indicación:Juntas articuladas de fricción para construir brazos giratorios individuales con perfiles de aluminio. Las juntas articuladas de fricción se distinguen por un par de fricción de ajuste fijo que está disponible en 6 niveles escalonados de 0,5 a 15 Nm. Se pueden girar 360°. Dimensión modular de 40 mm.

La junta articulada de fricción se puede colocar en el perfil longitudinal, transversal o frontalmente. En caso de montaje frontal, la perforación de núcleo tiene que tener una rosca M8 (de 15 mm de profundidad por lo menos). En caso de montaje en superficies planas y niveladas, las placas de fijación de ranura que vienen incluidas no hacen falta.

La carga de momento máxima M es de 70 Nm.

Casquillo de corte para reducir la perforación de núcleo de Ø10,2 mm a un tamaño de rosca de M8, ver 10228-01.
Volumen de suministro1 junta articulada de fricción
3 caperuzas protectoras
3 tornillos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (para tuerca corredera en ranura)
3 tornillos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (para perforación de núcleo)
3 arandelas 8-FSt
3 placas de fijación de ranura
3 tuercas correderas en ranura con ranura 10 - M8
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 10271-23_Datasheet_32499_Juntas_articuladas_de_fricci_n_de_ajuste_f_cil_40_80_tipo_B--es 253 kB

Planos

Juntas articuladas de fricción de ajuste fácil 40/80 tipo B

Selección/filtro de artículos

Referencia

TipoAncho
de
ranura
Momento
de torsión
Nm
M
Nm
CADAcc.PrecioPedir
10271-23-005B100,570 3,375.96 MXN
10271-23-030B10370 3,375.96 MXN
10271-23-060B10670 3,375.96 MXN
10271-23-090B10970 3,375.96 MXN
10271-23-120B101270 3,375.96 MXN
10271-23-150B101570 3,375.96 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50