|
|
10228-01Insertos roscados de acero autorroscantes tipo B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero templado por cementación, cincado.Indicación:Insertos roscados autorroscantes para la creación de uniones por tornillos de alta capacidad de carga, resistentes al desgaste y protegidas contra vibraciones en perfiles de aluminio. Para reducir el tamaño de la rosca de M10 a M8. Adecuado solamente para perfiles de aluminio con un diámetro de taladro de 10 mm.Accesorios:Herramienta de montaje 10228-01-808. Perfiles de aluminio tipo B, p. ej., 10157Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | L | Para número de artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
10228-01-08 | M8 | 16 | 10228-01-808 | | | 34.72 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|