norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
DescripciónMaterial:Cuerpo base: Fundición inyectada de cinc. Elementos corredizos: plástico POM. Piezas de montaje: Acero galvanizado. Junta tórica: EPDM.Indicación:Deslizadores de perfil de metal con elementos corredizos de plástico sujetos con clips. Los perfiles de aluminio de tipo I con una ranura de 8 mm, gracias a los deslizadores de perfil, realizan un movimiento lineal con bajo desgaste. Como no requiere lubricación, el sistema es extremadamente resistente a la suciedad.
La carga máxima admisible de un deslizador de perfil es de Fmax. = 50 N. Las guías de deslizamiento con varios carros deslizantes deben estar compuestas de una combinación de rodamiento fijo (forma F) y rodamiento con apoyo libre (forma L). De este modo se compensan las tolerancias de forma y se asegura una movilidad suave.
Forma S: Juego para conectar cualquier elemento de montaje.
Forma L: Juego para empleo como rodamiento de apoyo libre.
Forma F: Juego para empleo como rodamiento fijo.Volumen de suministroForma S: deslizadores de perfil con elementos deslizantes. 2 tuercas hexagonales DIN 439 B - M6.
Forma L: deslizadores de perfil con elementos deslizantes. 2 tornillos alomados ISO 7380 - M5x25. 2 juntas tóricas DIN 3771 - 5x1,5. 2 tuercas correderas en ranura, ranura 8 - M5.
Forma F: deslizadores de perfil con elementos deslizantes. 2 tornillos alomados ISO 7380 - M6x25. 2 juntas tóricas DIN 3771 - 5x1,5. 2 tuercas corredera en ranura, ranura 8 - M6. Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.