|
|
10500Módulos de sujeción excéntricos |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero. Palanca excéntrica de fundición de aluminio.Versión:Cuerpo base bruñido. Tuerca de martillo cincado. Palanca excéntrica con recubrimiento de polvo negro. Indicación:El módulo de sujeción se instala por arriba en la ranura en T y se fija con la palanca excéntrica de forma segura y sin necesidad de herramientas adicionales.Ventajas:Los módulos de sujeción excéntricos se pueden instalar en sistemas de perfil de aluminio convencionales o en mesas con ranuras en T para fijar, bloquear o sujetar componentes y piezas de trabajo. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | Adecuado para ancho de ranura | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
10500-00200808 | A | 20 | - | - | 73,5 | 36 | 8 | 28 | 52,3 | 8 | 2,5 | 100 | | | 1,105.44 MXN | | 10500-10200808 | B | - | M20x1,5 | - | 73,5 | 36 | 8 | 28 | 52,3 | 8 | 2,5 | 100 | | | 1,128.12 MXN | | 10500-21150606 | C | 15 | - | - | 34 | 10 | 6 | 7 | 35 | 6 | 1,5 | 90 | | | 701.68 MXN | | 10500-21201008 | C | 20 | - | - | 44 | 13 | 8 | 10 | 52 | 8 | 2,5 | 100 | | | 784.56 MXN | | 10500-21301008 | C | 30 | - | - | 84,6 | 35 | 10 | 25 | 70,4 | 8 | 4 | 120 | | | 1,105.44 MXN | | 10500-31301008 | D | - | M30x2 | 40 | 84,6 | 35 | 10 | 25 | 70,4 | 8 | 4 | 120 | | | 1,331.12 MXN | | 10500-41150706 | E | - | M15X1 | 25 | 39 | 14 | 7 | | 35 | 6 | 1,5 | 90 | | | 825.72 MXN | | 10500-41200908 | E | - | M20X1 | 32 | 50 | 18 | 9 | | 52 | 8 | 2,5 | 100 | | | 950.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|