norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida.
Junta tórica FPM 70.
Versión:negro.Indicación:El soporte para cables sirve como componente de fijación para cables y mangueras con un diámetro de hasta 12 mm.

El montaje se realiza mediante el mazo integrado con un giro de 90° en la ranura de perfil. La fijación de los cables se efectúa a través de la junta tórica fija.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10454_B Soporte de cables con mazo, forma B 187 kB

Planos

Soporte de cables con mazo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 2Ancho
de
ranura
NCADAcc.PrecioPedir
10454-2108Btipo i88 84.84 MXN
10454-2208Btipo b88 84.84 MXN
10454-2210Btipo b1010 84.84 MXN

Otros artículos de esta categoría