norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida.
Junta tórica FPM 70.
Versión:negro.Indicación:El soporte de cables sirve como componente de fijación para cables y mangueras con un diámetro de hasta 12 mm.

El montaje puede realizarse en elementos planos o perfiles de aluminio (ranura 8 o 10 mm) con un tornillo de cabeza cilíndrica o un tornillo alomado y una tuerca corredera en ranura. La fijación de los cables se efectúa a través de la junta tórica fija.

Con dos cámaras separadas.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10453 Soportes de cables 188 kB

Planos

Soportes de cables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAncho
de
ranura
N

CADAcc.PrecioPedir
10453-00-- 96.32 MXN
10453-0888 94.64 MXN
10453-101010 94.64 MXN