norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Adaptadores de plásticopara ranura de perfil, pivotantes
10550-10

Adaptadores de plástico para ranura de perfil, pivotantes

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Adaptador PA, reforzado con fibra de vidrio.
Fijación de fundición inyectada de cinc.
Material de fijación de acero.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los adaptadores pueden utilizarse para fijar un contenedor de agarre a una ranura de perfil (ranura 8 o ranura 10).
El adaptador puede girar 45° en ambas direcciones.
Volumen de suministro1x carcasa de adaptador arriba.
1x carcasa de adaptador abajo.
1x brida de adaptador.
1x tuerca hexagonal M4.
1x tornillo avellanado M4x35.
4x fijación de ranura ranura 8/10.
1x tornillo de cabeza cilíndrica M8x16.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10550-10 Adaptadores de plásticopara ranura de perfil, pivotantes 246 kB

Planos

Adaptadores de plásticopara ranura de perfil, pivotantes

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

B1B2HLL1L2BN=Ancho
de ranura
CADAcc.PrecioPedir
10550-10-510885114,24040,13610,18/10 166.04 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50