norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Portavasos de plástico antistático
para perfiles de aluminio, cerrados o abiertos
10550-15

Portavasos de plástico antistático para perfiles de aluminio,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Portavasos antistático PA, reforzado con fibra de carbonoIndicación:Los portavasos se fijan al perfil de aluminio (tipo I y tipo B) con un tornillo avellanado M5 y una tuerca corredera en ranura.Aplicación:Los componentes, elementos o dispositivos eléctricos o electrónicos sensibles (componentes sensibles a ESD) pueden sufrir daños o incluso quedar destruidos debido a una descarga electrostática en las cercanías (descarga electrostática = ESD).
Las descargas electrostáticas pueden ser causadas por personas o mediante el manejo de componentes sensibles a ESD (p. ej. durante la elaboración, montaje, transporte, rodamiento, etc.).
Para evitar una descarga electrostática, en el entorno electrónico se requieren productos conductores de la electricidad conformes con DIN EN 61340-5-1.
Estos productos se pueden utilizar para aplicaciones de ESD o zonas de protección ESD (EPA) conforme con DIN EN 61340-5-1.
Uso:Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX del producto 2014/34/UE.
Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento ATEX 1999/92/CE.
Seguridad:Estos productos ESD también se pueden utilizar para aparatos, componentes y sistemas de protección en zonas con peligro de explosión.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Estos productos ESD se han comprobado para la conductividad eléctrica de TÜV Süd.
Volumen de suministro1x portavasos.
1x fijación.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: abierto
Forma B: cerrado
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10550-15 Portavasos de plástico antistático para perfiles de aluminio, cerrados o abiertos 242 kB
 Indicación técnica ESD 261 kB

Planos

Portavasos de plástico antistático
para perfiles de aluminio, cerrados o abiertos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1B

B1B2B3DD1D3HH1H2LL1L2CADAcc.PrecioPedir
10550-15-11cerrado331725,523100935,511811270106599,3 567.56 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50