norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Bandejas de agarre de plástico para ranura de perfil tipo I, ranura de perfil tipo B y perfil de suspensión
10550

Bandejas de agarre de plástico para ranura de perfil tipo I,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bandejas de agarre PA, reforzado con fibra de vidrio.
Ventana PC.
Amortiguador elástico de poliuretano.
Indicación:Las bandejas de agarre se pueden insertar fácilmente en la ranura de perfil o en el perfil de suspensión.
Mediante enganches se puede montar la bandeja de agarre para perfiles de suspensión en placas perforadas.
Para la provisión de piezas pequeñas y alojamiento selectivo de componentes muy pequeños.
Volumen de suministro1x bandeja de agarre.
1x ventana.
1x etiqueta.
4x amortiguador elástico, autoadhesivo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10550 Bandejas de agarre de plástico para ranura de perfil tipo I, ranura de perfil tipo B y perfil de suspensión 277 kB

Planos

Bandejas de agarre de plástico para ranura de perfil tipo I, ranura de perfil tipo B y perfil de suspensión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaB

B1B2HH1H2LL1L2BN=Ancho
de ranura
CADAcc.PrecioPedir
10550-00tipo iA105601950--153,5136-8 115.08 MXN
10550-10tipo bA105601950--153,5136-10 115.08 MXN
10550-20para perfil de suspensiónB10560195093153,51363- 115.08 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50