norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Carriles de montaje de perfil en C del sistema 41, perforados
10925-30

Carriles de montaje de perfil en C del sistema 41, perforados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Nuestros carriles en C son la solución ideal para la fijación segura y flexible de componentes en diversas aplicaciones industriales y comerciales. Se caracterizan por su diseño robusto y su gran versatilidad, por lo que resultan ideales para proyectos de montaje y fijación.Material:Acero.Versión:Cincado mediante procedimiento galvánico.Indicación:Los carriles de montaje proporcionan una base excelente para la realización de construcciones complejas. Permiten crear instalaciones horizontales y verticales seguras. Sirven de base para la fijación segura de tuberías, instalaciones eléctricas u otros componentes en la construcción de máquinas, ingeniería domótica o instalaciones eléctricas.

El borde del carril está moleteado para que también pueda soportar cargas verticales en combinación con los accesorios correspondientes.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10925-30 Carriles de montaje de perfil en C del sistema 41, perforados 237 kB
 Nota técnica para palancas basculantes 360 kB

Planos

Carriles de montaje de perfil en C del sistema 41, perforados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoL

Carga máxima recomendada
para 0,5 m de longitud
kN
Carga máxima recomendada
para 1,5 m de longitud
kN
Carga máxima recomendada
para 1m de longitud
kN
Superficie de perfil
cm²
CADAcc.PrecioPedir
10925-30-1114121X100041/2210001,230,410,622,13 404.54 MXN
10925-30-1114121X200041/2220001,230,410,622,13 809.09 MXN
10925-30-1114121X300041/2230001,230,410,622,13 1,213.63 MXN
10925-30-1114141X100041/4110004,11,342,023,04 595.98 MXN
10925-30-1114141X200041/4120004,11,342,023,04 1,191.36 MXN
10925-30-1114141X300041/4130004,11,342,023,04 1,787.34 MXN
ReferenciaMomento de inercia
Jy
cm⁴
Momento de inercia
Jz
cm⁴
Momento de resistencia
Wy
cm³
Momento de resistencia
Wz
cm³
CADAcc.PrecioPedir
10925-30-1114121X10001,275,651,12,75 404.54 MXN
10925-30-1114121X20001,275,651,12,75 809.09 MXN
10925-30-1114121X30001,275,651,12,75 1,213.63 MXN
10925-30-1114141X10006,119,162,834,47 595.98 MXN
10925-30-1114141X20006,119,162,834,47 1,191.36 MXN
10925-30-1114141X30006,119,162,834,47 1,787.34 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50